製品リスト:切断工具

フィルタ

38件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ケーブル径

  • その他のオプション
    閉じる

    ケーブル径



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

電線断面積

  • その他のオプション
    閉じる

    電線断面積



ケーブルカッター - CUTFOX 12 - 1212128

ケーブルカッター、最大径12 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大35 mm²)

ケーブルカッター - CUTFOX 16 VDE - 1212126

ケーブルカッター、最大50 mm²の銅ケーブルおよびアルミニウムケーブルに対応、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み

ケーブルカッター - CUTFOX 18 - 1212129

ケーブルカッター、先端角度付き、ラチェット機能付き、最大径18 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大50 mm²)

ケーブルカッター - CUTFOX 25 VDE - 1212127

ケーブルカッター、最大70 mm²の銅ケーブルおよびアルミニウムケーブルに対応、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み

ケーブルカッター - CUTFOX 25 - 1212130

ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径25 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大185 mm²)

ケーブルカッター - CUTFOX 35 - 1212131

ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径35 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大240 mm²)

ケーブルカッター - CUTFOX 45 - 1212132

両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径45 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大300 mm²)

ケーブルカッター - CUTFOX 52 - 1212133

両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径52 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大300 mm²)

ケーブルカッター - CUTFOX 62 - 1212134

両手式丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径62 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大750 mm²)

ケーブルカッター - CUTFOX 50 STEEL - 1212526

丸形ケーブルカッター、ラチェット機能付き、最大径50 mmの銅およびアルミニウムケーブル用、スチール外装のCU/ALケーブル用、最大径12 mmのスチール撚線ケーブル用

38 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm:path:/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Cutting_tools_P-25-02-06/ad923347-3163-4ff8-86f5-4fc88a8099ca