標準ケーブルグランドは、ポリアミド製と真ちゅう製でご用意しています。プラスチック製のバージョンは、設置が非常に簡単で汎用な使用をサポートしており、金属製ねじ接続バージョンは優れた温度耐性が特徴です。製品ラインアップには、ねじ接続式グランド付きハウジング用のシーリングリム付き半ねじ式接続やねじ穴付きハウジング用の全ねじ式接続があります。
- ポリアミドのプラスチック製ケーブルグランド、IP68保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ
- 真鍮製ケーブルグランド(ニッケルめっき)、IP68/IP69K保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ