Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
ねじサイズ
材質
ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M12 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
Special offer, limited time:
Price, depending on quantity:
ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M12 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー、 Oリング付き
ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー、 Oリング付き
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 4 mm ... 8 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 10 mm ... 14 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 13 mm ... 18 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 18 mm ... 25 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 22 mm ... 32 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー
ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 4 mm ... 8 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"