電子部品を保護するシールドクランプ

シールドクランプ

シールドクランプはシステムを電磁干渉から保護します。この干渉で誤作動や、場合によってはシステム障害が発生することもあります。このようなシナリオを回避するため、シールドクランプは標準に準拠するコンポーネントで構成されています。シールドクランプはシステムの保護に加えて、CE適合に関するEMC指令を満たすためにも使用されます。

特長

  • EMC準拠の配線により最適な電磁両立性
  • 干渉フリーの信号伝送と信号処理
  • 大面積のコンタクトパッドにより最適なシールド減衰
  • 中性バスバー(NLS)設置時の直接、大面積、低抵抗接触による低伝達インピーダンス化
  • 各種サポートブラケットにより、NLSにシールドクランプを簡単かつコンパクトに取付け可能
  • 適切な接続端子台により、NLSを制御盤の保護電線に簡単に接続可能
中性バスバー上のシールドクランプ

中性バスバー上のシールドクランプ

シールドクランプによるプロフェッショナルなシールド

シールドクランプは、制御盤とシステム内の両方において、信号用、電源用、通信用の各ケーブルをEMC準拠で確実に配線するために使用されます。電磁干渉フィールド内で確実にEMC準拠の動作を可能にするためには、適切なシールドを確保する必要があります。シールドクランプが提供する保護により、入ってくる干渉電磁波と出ていく干渉電磁波の両方を防ぎます。干渉の主なソースは、モータや周波数変換器、強交番磁界、電波、他のケーブルの容量結合および誘導結合などです。機械やシステムのメーカーやオペレータは、電磁両立性に関する各種法的規制や規範を遵守する必要があります。これらの規制はCEマーキングにも含まれます。

シールドクランプ

シールドクランプSCC
シールドクランプSK
SKSシールド接続クランプ
シールドクランプSCC

SCCシールドクランプを片手で工具を使用せずに接続できます。便利なクランプブラケットと非加圧コンタクトスプリングにより、シンプルな低疲労シールド接続が実現します。同時に、接点スプリングの設計により、再現可能で長期安定した接点品質が保証され、導体の整定効果も補償されます。シールド接続は、直付け、中性バスバー取付け、およびDINレール取付けからお選びいただけます。中性バスバー取付けでは、シールドクランプを中性バスバーレール上に回転させて、レバーを閉じて端子台と電線をしっかり接続するだけです。個々のシールドクランプの概要と割当てをより明確にするために、クランプはクランプブラケットに大きなマーキング領域を設けています。これにより、回路図に従ってケーブルを簡単に割り当てることができます。

シールドクランプSK

シールドクランプSKは、ローレットねじを使用して導体を固定します。最適なシールド効果を確保するために、クランプにはスプリング式の大面積の圧力板が備えられています。シールドクランプは、制御盤内に取り付けるための直接取付けおよびバスバー取付けに使用することができます。

SKSシールド接続クランプ

SKSスプリングケージシールドクランプには2つの取付けタイプがあります。DINレールへの取付けまたは導電性取付けパネルへの直接取付けからお選びください。SKSスプリング式シールドクランプは、直径3~20 mmのケーブルおよび電線に適しています。

製品パンフレット
制御盤アクセサリ

製品パンフレットでさまざまな制御盤アクセサリをご覧ください。これらのアクセサリは制御盤内とその周囲を保護すると共に、整然とした状態を実現します。また、ソケットとサービスインターフェースにより、メンテナンス、サービス作業、診断が簡単になります。

パンフレットをダウンロード
さまざまな制御盤アクセサリを備えた制御盤
カバー画像シールドに関するカタログ

シールドおよびシールドクランプに関する当社カタログ

シールドは複雑な問題です。受信妨害や妨害電波からシステムを保護したい場合、EMCに準拠した配線が不可欠になります。以下でシールドに関するPDFファイルを無料でダウンロードすることができます。最初のカタログでは「シールド」というタイトルで、シールドに関する一般的な情報についてご覧いただけます。さまざまな干渉タイプの概要と、これらの干渉タイプに効果的に対抗する方法について説明しています。2つ目のカタログでは「シールドクランプSCC」というタイトルで、最新のシールドクランプシリーズのさまざまな情報を掲載しています。