切断、剥き線、圧着の電線処理用のさまざまな自動工具

銅線組立て用自動工具

当社の工具ラインアップには、切断、剥き線、圧着用の効率的な自動工具が含まれます。製造プロセスで、たとえ少量であってもこの3つのサブステップを自動化することができます。電線やケーブルを正確かつ高速に処理する自動工具で、常に高品質な作業結果を実現します。

特長

  • さまざまな電線材料をすばやく正確に処理
  • プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
  • ディスプレイ、つまみ、テンキーで分かりやすい操作
  • 低摩耗性部品の使用により堅牢で耐久性の高い自動工具

効率的な電線処理用の自動工具

切断、剥き線、圧着:当社の自動工具を使用すると、以下の3つのサブステップを自動化し、電線処理の効率を向上させることができます。機能性、品質、設定時間の短さがあいまって、毎回高品質な結果を確保しながら、高度な柔軟性も得ることができます。直感的に分かる操作により、電線とケーブルを迅速かつ正確に処理するための自動工具を簡単に起動することができます。堅牢な設計と低摩耗性部品の使用により、この自動工具は耐久性に優れ、メンテナンスが少なくて済みます。

自動切断機

自動切断機CUTFOX 10

自動切断機

電線処理の時間を節約:当社の自動ケーブルカッターを使用すると、最大10 mm²の電線および最大8 mm径のケーブルを自動的にミリ単位で切断することができます。長さと本数をすばやく直観的に入力し、操作エラーを防ぎます。この自動工具は自動的に径を合わせます。

  • ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
  • プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
  • スプリングシステムで径を自動的に調整
  • Microsoft Excelなどからデータ転送ができて便利
自動剥き線機

自動剥き線機WF 1000

自動剥き線機

標準PVCから難易度の高いテフロン絶縁まで - 当社の自動剥き線機で電線を何度でも正確に確実に線剥きします。
最大断面積6 mm²の電線と最大径6 mmのケーブルの自動剥き線をコンパクトな自動工具で実現します。

  • ディスプレイとつまみで剥き線寸法を直感的に調整
  • 1回0.3秒の高速な線剥きによる時間短縮
  • 特殊形状のブレードでやっかいな絶縁を処理
  • 圧着力と引抜き力を自動的に微調整し、絶縁による損傷がない
自動圧着工具

自動圧着工具CF 500

自動圧着工具

コンパクトな自動圧着工具でワークフローを合理化しましょう。フェルールから同軸コネクタまで - 圧着力が高く、ダイスの交換もすばやく簡単に行うことができるため、この自動工具はさまざまな種類やサイズのコネクタを圧着するのに適しています。

  • ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
  • プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
  • ダイスの交換が可能なため、非常に高い柔軟性
  • 足踏みスイッチで簡単に圧着
自動剥き圧着機

自動剥き線/圧着工具CF 3000

自動剥き線/圧着工具

剥き線、圧着に当社の自動工具を使用することで、処理時間を削減します。所要時間わずか1秒の手順1つで、きれいに電線を組み立てます。ポータブルアプリケーションには、コンパクトな自動剥き線/圧着工具CF 3000を使用します。この機器を使用するとテープ状のフェルールをすばやく安全に処理することができます。

  • モジュール仕様で、適合線サイズをすばやく変更
  • 下位プロセスを完全に調整し短いサイクルタイム
  • プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
ポータブル自動剥き線/圧着工具

ポータブル自動剥き線/圧着工具

ポータブル自動剥き線/圧着工具

ポータブル自動剥き線/圧着工具は、最小クラスの自動工具で、制御盤において、または制御盤内で直接効率的な電線処理を行うのに最適です。ハンドヘルド型のポータブル機器を使用すると、電線加工にかかる時間はわずか2秒です。Crimphandyは1回の手順で線剥き、フェルール取付け、圧着を行います。

  • 作業手順を組み合わせ、非常に操作が簡単で、時間を最大75%短縮
  • 自動監視機能で常に高品質な結果
  • バッテリー駆動と供給マガジンでモバイル使用が無制限
パンフレット:TOOLS
あらゆるアプリケーションに適した工具

当社の製品ラインアップ一覧:本パンフレットでは、当社の手動工具、自動工具、フェルール、およびコネクタに関する包括的な情報と技術データを提供しています。

パンフレットへ
TOOLS製品パンフレットの表紙画像