製品リスト:アクセサリ

フィルタ

6件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=ドライバの形状をここで選択します(例:マイナス、プラス), helpImageUrl=https://dam-mdc.phoenixcontact.com/rendition/156443151564/9ef726b2e2777104234807a2dd7d33bc/-FJPG-B180] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

工具 - SF-CCK 9 - 1212525

一般的なあらゆる制御盤に対応する金属製の鍵:双方向鍵3~5 mmビット、5、6、7 - 8、9 - 10 mm(四角形)、7、8 - 9、10 -11 mm(三角形)、6 mm(特殊形状)

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

制御盤用鍵 - USS 4 - 1203149

制御盤用鍵、金属製、あらゆる種類の制御盤に対応

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

トルクドライバ - TSD-M 6NM - 1212226

トルクドライバー、EN ISO 6789に準拠、3~6 Nmで調整可能

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ネジインサート - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

ネジビット、プラス/マイナス(PH/ブレード)、E6.3-1/4"ドライブ、サイズ:PH 2 x 70 mm、DIN 3126-F6.3/ISO 1174準拠

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ネジプラグ - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

ネジプラグ、 ドア付きポリエステル製ボックス用、8 mm方形ビット、 色: ベージュ

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ネジプラグ - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

ネジプラグ、 ドア付きポリエステル製ボックス用、8 mm方形ビット、 長さ: 42 mm、 直径: 16.8 mm、 色: ベージュ

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階