製品リスト:アクセサリ

フィルタ

20件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

接続端子台 - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

パワー端子台MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP)はTコネクタに電源を供給するために使用されます。 FMパワー端子台にはエラー監視モジュールと組み合わせて監視する機能が追加されています。 ねじ接続式です。

監視モジュール - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

エラー監視モジュールはエラー監視システムのグループエラー及び電源エラーを監視するために使用されます。 エラーはa接点により出力されます。 ねじ接続式、標準設定。

接続端子台 - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

複数のMINI AnalogモジュールにT-BUSコネクタ経由で電源を供給するMCRパワー端子台、ネジ接続式、最大消費電流は2 A

DINレールバスコネクタ - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

電源 - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

DINレール取付け用MINI POWER電源ユニット一次側スイッチ、入力:単相、出力:DC 24 V/1.5 A

電源 - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

一次側電源MINI POWER、DINレールに取付け、入力:単相、出力:DC 24 V/1.5 A、防爆エリア用

DINレールバスコネクタ - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

定圧電源 - MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - 2902822

定圧電源、入力電圧DC 9.6~30 V、出力電圧DC 10 V、7.5 V、5 V、2.5 V、電気的に絶縁、DIPスイッチで設定可能、ネジ接続式、標準構成

接続式端子台 - MINI MCR-SL-TB - 2811420

パネル貫通端子台、電気的に絶縁されている信号を伝送

透明カバー - MINI MCR DKL - 2308111

折りたたみ式透明カバー、MINI MCRモジュール用、挿入ラベルと6.2 mmのクイックマーカーによるラベリングオプション付き

20 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階