VAL-US-480D/30/3+0-FM
-
サージ保護機器
2910386
サージ保護機器、UL Listedタイプ1およびIECタイプ2、480 V ACデルタ結線用リモート表示接点付き3チャンネル。
製品の詳細
概要 | |
注記 | L - PEN間のすべての低電圧システムで使用 低圧電気設備の機器の露出導電部が変電所の接地システムに接続されている場合はL-PE間のITシステムにのみ使用可能(HV変電所とLV負荷システムの露出導電部との共通接地)。 RE = RA(VDE 0100-442:2013、図44.A1および表44.A1に準拠) |
製品ライン | 電源ユニットNEMAのサージ保護 |
製品シリーズ | VALVETRAB US |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | TN-C |
IT | |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
通電部と接地部の距離 | 5 mm |
極数 | 3 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 53.4 mm |
高さ | 98.7 mm |
奥行き | 65.7 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 3 区分 |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
PBT |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
保護経路 | L-PE |
作動方向 | 3L-GND |
定格電圧 UN | 480 V AC (デルタ結線 TN-S) |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続動作電圧UC | 580 V AC |
待機消費電力PC | ≤ 150 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
保護レベルUp | ≤ 2.5 kV |
残留電圧Ures | ≤ 2.5 kV (In時) |
≤ 2.3 kV (10 kA時) | |
≤ 2.1 kV (5 kA時) | |
≤ 1.9 kV (3 kA時) | |
TOV動作(UT時) | 690 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
762 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV(L-L) | 750 V AC |
最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 580 V AC |
短絡電流定格(SCCR) | 200 kA |
電圧保護定格VPR(L-L) | 4000 V |
電圧保護定格VPR(L-G) | 2000 V |
ULタイプ | タイプ1 |
公称放電電流 In | 20 kA |
各相の最大サージ電流 | 30 kA |
保護経路 | L-L |
L-G | |
定格電圧 | 480 V AC (三相デルタ結線) |
分電システム | Delta |
定格周波数 | 50/60 Hz |
SPDタイプ | 1 |
ULインジケータ/リモート表示 | |
動作電圧 | 125 V AC |
動作電流AC | 1 A AC |
UL接続データ | |
締付けトルク | 30 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2910386 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL132U |
GTIN | 4055626445243 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 384.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 354 g |
関税率 | 85363030 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB F600X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 配線ブリッジ 2830443
-
MPB 18/4-12 - 配線ブリッジ 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-US-480D/30-P - クラス1サージ保護プラグ 2910340
特長
警報接点あり
それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
マルチチャネルクラス2アレスタ
全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング