VAL-US-347/30/3+0-FM
-
サージ保護機器
2910383
サージ保護機器、UL Listedタイプ1およびIECタイプ2、347/600Vおよび400/690 V AC用リモート表示接点付き3チャンネル、4線式。
製品の詳細
製品ライン | 電源ユニットNEMAのサージ保護 |
製品シリーズ | VALVETRAB US |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | TN-C |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
通電部と接地部の距離 | 5 mm |
極数 | 3 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 53.4 mm |
高さ | 98.7 mm |
奥行き | 65.7 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 3 区分 |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
PBT |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
保護経路 | L-PEN |
作動方向 | 3L-GND |
定格電圧 UN | 400/690 V AC (TN-C) |
347/600 V AC (TN-C) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続動作電圧UC | 580 V AC |
待機消費電力PC | ≤ 150 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
保護レベルUp | ≤ 2.5 kV |
残留電圧Ures | ≤ 2.5 kV (In時) |
≤ 2.3 kV (10 kA時) | |
≤ 2.1 kV (5 kA時) | |
≤ 1.9 kV (3 kA時) | |
TOV動作(UT時) | 690 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
762 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV(L-L) | 750 V AC |
最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 580 V AC |
短絡電流定格(SCCR) | 200 kA |
電圧保護定格VPR(L-L) | 4000 V |
電圧保護定格VPR(L-G) | 2000 V |
ULタイプ | タイプ1 |
公称放電電流 In | 20 kA |
各相の最大サージ電流 | 30 kA |
保護経路 | L-L |
L-G | |
定格電圧 | 347/600 V AC (三相Y結線) |
400/690 V AC (三相Y結線) | |
分電システム | Wye |
定格周波数 | 50/60 Hz |
SPDタイプ | 1 |
ULインジケータ/リモート表示 | |
動作電圧 | 125 V AC |
動作電流AC | 1 A AC |
UL接続データ | |
締付けトルク | 30 lbf-in. |
接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
空間距離と沿面距離 | |
標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2910383 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL132U |
GTIN | 4055626445212 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 382.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 354.39 g |
関税率 | 85363030 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB F600X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 配線ブリッジ 2830443
-
MPB 18/4-12 - 配線ブリッジ 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-US-347/30-P - クラス1サージ保護プラグ 2910339
特長
警報接点あり
ULオープン端子台に記載済みSPD
それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング
すべてのプラグはCHECKMASTERで検査可能
マルチチャネルクラス2アレスタ
それぞれのプラグに断路デバイス