TPM21AS/022360 S00001
-
タッチパネル
2401375
船舶-タッチパネル、 14.5 cm / 5.7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、256 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 バスシステムなし。
製品の詳細
製品ライン | オペレータパネル |
アプリケーション | 船舶 |
コンピュータデータ | |
プロセッサ | Arm9™, 200 MHz |
OS | Windows® CE 5.0 |
メモリ | 512 KB SRAM |
データストレージ | NOR-Flash, 32 MB |
追加 | 海上向け、鍵なし |
ディスプレイ | |
ディスプレイタイプ | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
スクリーンの解像度 | 320 x 240 ピクセル (QVGA) |
タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
ディスプレイ照明タイプ | LED |
輝度 | 400 cd/m² 通常時(調整可能) |
MTBF | 40000 h |
カラースペクトラム | 256 色 |
読取り角度、左 | 75.00 ° |
読取り角度、右 | 75.00 ° |
読取り角度、上 | 60.00 ° |
読取り角度、下 | 75.00 ° |
インターフェース | 2x USB Host 2.0 |
インターフェース(オプション) | なし |
ネットワーク | Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45 |
バスシステム | バスシステムなし |
ユーザーソフトウェア | TSvisRT |
バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
電源 | |
通常電流消費 | 0.5 A |
リアルタイムクロック | |
リアルタイムクロック | あり |
電源 | |
電源 | 24 V DC ±20 % |
取付けタイプ | 前面取付け |
前面プレートの材質 | アルミニウム(黒色陽極酸化処理) |
ハウジングの材質 | スチール製シート、亜鉛メッキ |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
NEMA 4X | |
使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
高度 | 3000 m |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 |
振動(動作) | 0.7g、EN 60068-2-6準拠 |
外形寸法 | |
幅 / 高さ / 奥行き | 203 mm / 165 mm / 5 mm (前面プレートのサイズ) |
取付け寸法 | |
幅 / 高さ / 取付け奥行き | 157 mm / 195 mm / 56 mm |
アイテム番号 | 2401375 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRCBBB |
GTIN | 4055626146324 |