HMI BATTERY - バッテリ/アキュムレータ
HMI BATTERY
-
バッテリ/アキュムレータ
2701383
リチウムバッテリー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
バッテリモジュール
バッテリーモジュール
バッテリ電圧
3 V
バッテリ容量
540 mAh
バッテリテクノロジ
リチウム (2極ケーブルと3極コネクタでアッセンブリ(Molexタイプ51021-03))
寸法
直径
30 mm
外形寸法
幅 / 高さ / 奥行き
190 mm / / ((± 10 mm) 接続ケーブル含む)
販売用データ
アイテム番号
2701383
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRCDBA
GTIN
4046356745314
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
19.2 g
関税率
85065030
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 10.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
0.058 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ