AI 0,34- 6 TQ
-
棒端子
3203053
棒端子、 コンタクト長範囲: 6 mm、 スリーブ長さ: 10.5 mm、 色: ターコイズ
製品の詳細
| セット内容 | 1202072 CRIMPSET 6 |
| 製品特性 | UL認証済み |
| すずめっき軟銅線製 | |
| サイズの点で、DIN 46228-1およびUL 486Fの要件に対応 | |
| ポリプロピレン製プラスチックカラー | |
| ハロゲンフリー | |
| 耐熱温度(長時間/短時間):+105 °C/+120 °C |
| 電線接続 | |
| 最大電線径(撚線) | 0.34 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 22 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 外形寸法 |
|
| スリーブ長さ | 10.5 mm |
| コンタクト長範囲 | 6 mm |
| 最大剥き線長さ | 8 mm |
| フェルール径 | 0.8 mm |
| スリーブ壁厚 | 0.15 mm |
| 絶縁カラー厚 | 0.25 mm |
| 絶縁カラーの内部寸法 | 2 mm |
| 色 | 薄水色 (RAL 6034) |
| 部材 | CU-DHP |
| UL94難燃性クラス | HB |
| コーティング | 亜鉛メッキ |
| 表面特性 | すずめっき |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 技術データ | |
| スリーブ長さ | 10.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 永続的温度 | 105 °C (-40 °C 無荷重 / 0 °C 動荷重) |
| 温度(短時間) | 120 °C |
| 標準に準拠した設計 | UL 486F-E, Sonderfarbe |
| アイテム番号 | 3203053 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3411 |
| GTIN | 4046356013000 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.051 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.05 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 圧着工具 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 圧着工具 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 圧着工具 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 圧着工具 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 圧着工具 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 圧着工具 1202877