PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - ソリッドステートリレーモジュール
2980636

電子式c接点を接続したPLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../21と組込みのミニチュアソリッドステートリレーで構成、DINレールNS 35/7,5への取付け用、1c接点、入力:24 V DC、出力:3 V DC~48 V DC/500 mA

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンタクトバウンスのない無接点切替え
耐振動性および耐衝撃性
入力および出力の保護回路
状態表示
最大48 V DC/500 mAの電子接点出力
隣接モジュールをブリッジ(オプション)