PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN
-
ソリッドステートリレーモジュール
2966799
入力機能用PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../SENおよびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力:AC 120 V/DC 110 V、出力:DC 3~48 V/100 mA
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
アプリケーション | 入力機能 |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性: 標準/規則 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 15.09.2025 |
規準状態での最大損失電力 | 0.42 W |
試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV (50 Hz、1分、入力/出力) |
入力定格電圧UN | 120 V AC |
110 V DC | |
定格電圧 (プラグインソリッドステートリレー) | 60 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
入力電圧範囲 | 96 V AC ... 132 V AC |
88 V DC ... 121 V DC | |
スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.3 |
スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.8 |
定格消費電流(UN時) | 3.5 mA |
通常応答時間 | 6 ms (UN時) |
通常電源切断時間 | 10 ms (UN時) |
定格電圧表示 | 黄色LED |
保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
通信周波数 | 10 Hz |
接点の種類 | 1 a接点 |
デジタル出力の設計 | 電子 |
出力電圧範囲 | 3 V DC ... 48 V DC |
連続通電電流 | 100 mA |
最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 1 V |
出力回路 | 2線フローティング |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
サージ保護 |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWINフェルール) | |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 94 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
UKCA | |
認定 | UKCA準拠 |
船級認証 | |
認定 | TAE0000196 |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
造船データ | |
Temperature | D |
Humidity | A |
振動 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
標準/規則 | |
標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2966799 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK6223 |
GTIN | 4017918130619 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 38.12 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 38.12 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 7a50ead1-4d0f-4fe6-b349-994eecb25af1 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - システム接続 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - システム接続 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - システム接続 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - システム接続 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー 2966621
特長
最大60 %の時間短縮
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
モジュール端子台を追加する必要なし
リレーモジュール、コイルとコンタクト間をDIN EN 50178準拠による安全絶縁
最大80 %の省スペース
機能的なプラグインブリッジ
センサはリレーモジュールに直接接続