DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
-
ソリッドステートリレー端子台
2964542
入力ソリッドステートリレー、DC電圧出力プッシュ/プル、伝送周波数:100 kHz、LED付き、入力回路と出力回路に保護回路、入力:DC 5 V、出力:DC 4~18 V /50 mA
製品の詳細
アプリケーションノート | DEKモジュール端子台でEB 80-DIK...ブリッジを使用:周囲の空気からの湿気の吸収や、多数のDEKモジュール端子台とEB 80-DIK...との間おn望ましくない誤差により、DEKケースの(小規模な)膨張が生じることがあります。そのためEB 80-DIK...ブリッジを使用する場合は、約10~12台のDEK端子台の後はこれらを切断し、その代わりに次のDEK端子台へのワイヤーブリッジを挿入することを推奨します。 |
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
製品シリーズ | DEK |
アプリケーション | 100 kHz入力フォトカプラ |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 15.09.2025 |
試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV AC (入力/出力) |
入力定格電圧UN | 5 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.5 ... 1.2 |
入力電圧範囲 | 2.5 V DC ... 6 V DC |
スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.3 |
スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.5 |
定格消費電流(UN時) | 8 mA |
通常応答時間 | 1 µs |
通常電源切断時間 | 2 µs |
定格電圧表示 | 黄色LED |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
サージ保護 | |
通信周波数 | 100 kHz |
接点の種類 | 1 a接点 |
デジタル出力の設計 | 電子 |
出力電圧範囲 | 4 V DC ... 18 V DC |
連続通電電流 | 50 mA |
ゼロ入力電流 | 8.5 mA |
最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 1.2 V DC |
出力回路 | 3線プッシュプル、接地 |
保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 56 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2964542 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK61A1 |
GTIN | 4017918131005 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 21.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 21.9 g |
関税率 | 85364190 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | fbf510ad-31f9-4e96-bf57-01055a60ca60 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 3- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716745
-
EB 4- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716758
-
EB 5- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716761
-
EB 10- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716774
-
EB 80- DIK RD - 挿入ブリッジ 2715953
-
EB 5- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716677
-
EB 10- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716680
-
EB 80- DIK BU - 挿入ブリッジ 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 絶縁プレート 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
-
DIKD 1,5 - イニシエータ/アクチュエータ端子台 2715979
特長
入力側に干渉抑制用コンデンサあり
出力側にプッシュ/プル段階あり
PLCカウンタボードの信号入力を含む
100 kHzまでの制限周波数