DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - ソリッドステートリレー端子台
2961752

パワーソリッドステートリレー端子台、入力:DC電圧、出力:DC電圧、入力電圧:DC 5 V

製品の詳細









互換性のある製品



特長

アクチュエータタイプにも対応
差込み式ブリッジEB-DIK
ユーザーフレンドリーな産業用端子台へのマーキングと取付け
24 V DC/10 Aまたは240 V AC/800 mAを無接点切替え
出力保護回路を組込み
AC出力時のゼロ電圧スイッチ
入力と出力は最大2.5 kVrmsで電気的に絶縁
状態表示
入力回路を組込み