EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
ソリッドステートリレーモジュール
2948830
パワーソリッドステートリレー、LED付き、入力回路および出力回路に保護回路、入力:DC 48~60 V、出力:DC 24~280 V/最大1 A
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
アプリケーション | 出力機能 |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 15.09.2025 |
試験電圧 (入力/出力) | 3.5 kV AC (入力/出力) |
入力定格電圧UN | 60 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.64 ... 1.1 |
入力電圧範囲 | 38.4 V DC ... 66 V DC |
スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.32 |
スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.64 |
定格消費電流(UN時) | 4.5 mA |
通常応答時間 | 最大1/2サイクル-ゼロ電圧クロス |
通常電源切断時間 | 最大1/2サイクル-ゼロ電流クロス |
状態表示 | LED (黄色の) |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
サージ保護; バリスタ | |
通信周波数 | 25 Hz |
デジタル出力の設計 | 電子 |
出力定格電圧 | 240 V AC |
出力電圧範囲 | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
連続通電電流 | 1 A (ディレーティングカーブを参照) |
最小負荷電流 | 50 mA |
漏れ電流 | 2.5 mA |
サージ電流 | 125 A (t = 10 ms) |
位相角度cosφ最小 | 0.5 |
最大負荷 | 78 A2s (I2 x t(t = 10ミリ秒)) |
ピークオフ時電圧 | 600 V (ピーク逆電圧の周期) |
最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 1.5 V |
出力回路 | 2線フローティング |
保護回路 | CR素子; CR素子 |
入力側 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
出力側 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
幅 | 12.5 mm |
高さ | 75 mm |
奥行き | 102 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス | V0 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
標準/規則 | IEC 60664 |
EN 50178 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列に取付け、スペースなし:水平/列なし:任意 |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2948830 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK61C3 |
GTIN | 4017918083502 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 51.22 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 51.22 g |
関税率 | 85364190 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |