DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3
-
ソリッドステートリレー端子台
2941387
パワーソリッドステートリレー端子台、入力:DC 12 V、出力:DC 3~30 V/3 A、端子台の幅:6.2 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アクチュエータタイプにも対応
差込み式ブリッジEB-DIK
ユーザーフレンドリーな産業用端子台へのマーキングと取付け
24 V DC/10 Aまたは240 V AC/800 mAを無接点切替え
出力保護回路を組込み
入力回路を組込み
入力と出力は最大2.5 kVrmsで電気的に絶縁
状態表示
AC出力時のゼロ電圧スイッチ