DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
-
ソリッドステートリレー端子台
2940294
入力ソリッドステートリレー端子台、入力:DC 125 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、出力側に絶縁プラグ、端子台の幅:6.2 mm
製品の詳細
Order information: | このハウジングは片側が開放されています。対応するカバーはD-DEK 1,5 GN(2716949)です。 |
アプリケーションノート | DEKモジュール端子台でEB 80-DIK...ブリッジを使用:周囲の空気からの湿気の吸収や、多数のDEKモジュール端子台とEB 80-DIK...との間おn望ましくない誤差により、DEKケースの(小規模な)膨張が生じることがあります。そのためEB 80-DIK...ブリッジを使用する場合は、約10~12台のDEK端子台の後はこれらを切断し、その代わりに次のDEK端子台へのワイヤーブリッジを挿入することを推奨します。 |
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
製品シリーズ | DEK |
アプリケーション | 入力機能 |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 15.09.2025 |
試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV AC (入力/出力) |
入力定格電圧UN | 125 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
入力電圧範囲 | 112.5 V DC ... 137.5 V DC |
スイッチングしきい値「0」信号、電圧 | ≤ 50 V |
スイッチングしきい値「1」信号、電圧 | ≥ 100 V |
定格消費電流(UN時) | 3 mA |
通常応答時間 | 40 µs (遅延) |
通常電源切断時間 | 40 µs (遅延) |
状態表示 | LED (黄色の) |
保護回路 | 極性保護; ブリッジ整流器 |
通信周波数 | 30 Hz |
接点の種類 | 1 a接点 |
デジタル出力の設計 | 電子 |
出力電圧範囲 | 3 V DC ... 48 V DC |
連続通電電流 | 100 mA |
最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 0.9 V |
出力回路 | 2線フローティング |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
サージ保護 |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 56 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
標準/規則 | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2940294 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK61A1 |
GTIN | 4017918079994 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 21.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 21.5 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 1f3ff541-6629-4e61-a77e-10f0bb5996bc |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 3- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716745
-
EB 4- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716758
-
EB 5- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716761
-
EB 10- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716774
-
EB 80- DIK RD - 挿入ブリッジ 2715953
-
EB 5- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716677
-
EB 10- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716680
-
EB 80- DIK BU - 挿入ブリッジ 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 絶縁プレート 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
-
DIKD 1,5 - イニシエータ/アクチュエータ端子台 2715979