DIPスイッチ設定:
機能
DIP A Low - 再トリガ時は再起動せず(初期設定)
DIP A High - 再トリガ時は再起動あり
DIP B Low - 入力パルス時間 > 2 ms(初期設定)
DIP B High - 入力パルス時間 > 100 µs
パルス拡張時間
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
DIPスイッチ非設定:出力切替え機能なし
入力信号が指定時間より長い場合、入力信号が消えると出力がオフになります。
この設定は定格制御電源リセット後に適用されます。
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
タイマモジュール
2903173
1チャネルのパルス拡張モジュール、入力:24 V DC、出力:3~48 V DC/100 mA、電源:24 V DC、Push-in式接続
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
アプリケーション | パルスストレッチ |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 15.09.2025 |
規準状態での最大損失電力 | 0.07 W |
試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kVrms (50 Hz、1分、入力/出力) |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
定格絶縁電圧 | 50 V DC |
定格サージ電圧 | 0.5 kV |
定格制御回路電源US | 24 V DC |
US基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
定格制御電流IS | 13 mA (低入力、低出力) |
19 mA (高入力、高出力) | |
定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
定格アクチュエータ電流IC | 3 mA |
入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
「0」信号スイッチングしきい値、UCを基準 | < 0.4 |
「1」信号スイッチングしきい値、UCを基準 | > 0.8 |
状態表示 | LED (黄色の) |
定格電圧表示 | 緑色LED |
保護回路 | 極性保護 |
サージ保護 | |
サージ電圧保護 | > 33 V DC |
接点の種類 | 1 a接点 |
デジタル出力の設計 | 電子 |
出力電圧範囲 | 3 V DC ... 48 V DC |
連続通電電流 | 100 mA |
サージ電圧保護 | > 54 V DC |
最大連続通電電流での電圧降下 | < 1 V DC |
出力回路 | 3線接地 |
保護回路 | 極性保護 |
サージ保護 | |
自走 |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 94 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2903173 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK62A3 |
GTIN | 4046356727860 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 35.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.35 g |
関税率 | 85371098 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 8bc08110-d020-4612-b35c-ef7d9b5d4ebf |
互換性のある製品
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798