PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW - ソリッドステートリレーモジュール
2900394

PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーション用、プッシュイン式ベース端子台と組込みのミニチュアソリッドステートリレーで構成、範囲:0.7 x UN~1.25 x UN、温度範囲:-25~+70℃、1 a接点、入力:DC 72 V、出力:DC 12~140 V/3 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DIN 50155に準拠した耐衝撃性(要件はEN 61373に準拠)
入力電圧範囲は0.7~1.25 x UN
温度範囲:-25°C~+70°C