FL WLAN 1100
-
ワイヤレスモジュール
2702534
WLANアクセスポイント、内部アンテナ2台(MIMO)を備えたクライアント、1つの取付け穴で設置可能、IP54、WLAN 802.11 a、b、g、n、周波数:2.4 GHz、5 GHz(DFSチャネルを含む)、接続:COMBICON 9 ... 32 V DC、RJ45:LAN、ウェブ、http/https、コマンドラインインターフェイス用の
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
製品ライン | 無線モジュール |
タイプ | Stand-alone |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | なし |
汚染度 | 2 |
無線カード | |
番号 | 1 |
型式 | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHzおよび5 GHz、300 Mbpsまで |
組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
規準状態での最大損失電力 | 4.5 W |
電源: モジュール型電子機器 | |
接続方式 | COMBICON |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
接続方式に関する注意事項 | 推奨の接続電線断面積:0.75 mm² |
推奨フェルール:接続長:10 mm | |
推奨圧着工具:台形または角形 | |
型式 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
極数 | 3 |
断面積範囲AWG | 24 ... 16 (定格75° C (UL)の銅線使用) |
電源 | 24 V DC (SELV) |
電圧範囲 | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV(HWバージョン05から)) | |
供給電流 | 通常 120 mA (約 24 V DC) |
消費電流 | 最大 250 mA (DC 18 V時) |
最大 400 mA (約 9 V DC) |
1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
剥き線長さ | 10 mm |
アンテナ | |
番号 | 2 |
接続方法 | 常時設置 |
接続方式に関する注意事項 | MIMO |
ゲイン | 5 dBi |
機能 | |
動作モード | アクセスポイント/クライアントアダプタ/リピータ |
設定 | ウェブベース管理、自動化されたCLI |
QoS | あり |
セキュリティ | 802.11i |
WPA PSK(事前共有キー) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
MACフィルタ | |
802.1X/RADIUSをサポート | |
ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
サポート対象国 | ベルギー |
ブルガリア | |
デンマーク | |
ドイツ | |
エストニア | |
フィンランド | |
フランス | |
ギリシャ | |
英国 | |
アイルランド | |
イタリア | |
ラトビア | |
リヒテンシュタイン | |
リトアニア | |
ルクセンブルグ | |
マルタ | |
オランダ | |
ノルウェー | |
オーストリア | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
ルーマニア | |
スウェーデン | |
スイス | |
スロバキア | |
スロベニア | |
スペイン | |
チェコ共和国 | |
ハンガリー | |
キプロス(共和国) | |
中国 | |
日本 | |
韓国 | |
タイ | |
ブラジル | |
ロシア | |
台湾 | |
フィリピン | |
Ethernet(RJ45) | |
インターフェースの数 | 1 |
接続方法 | RJ45 |
接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
通信速度 | 10/100 MBit/s |
伝送手段 | 銅 |
伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
チャネル数 | 1 (RJ45ポート) |
Wireless | |
型式 | ワイヤレスLAN |
アンテナ接続方式 | (内部) |
周波数帯 | 2.4 GHz |
5 GHz | |
ワイヤレス標準 | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Wi-Fi 4 | |
伝送容量 | 最大 20 dBm (EIRP) |
ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
接続可能なワイヤレスモジュール | 10 (Access Pointモードで最大2つのSSID) |
外形寸法 |
|
幅 | 62.8 mm |
高さ | 36.5 mm |
奥行き | 113.2 mm |
寸法のメモ | 外形寸法 |
色 | 黒 |
ベースプレート部材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
ハウジングの材質 | PC |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C |
保護等級 | IP54 |
注記 | 保護等級 設置時 |
気圧(動作) | 800 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | ± 4 kV |
間接放電 | ± 6 kV |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 1000 MHz |
試験場の強度 | 10 V/m |
周波数範囲 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
試験場の強度 | 3 V/m |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
注釈 | ±2.2 kV |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電流負荷(サージ) | |
信号 | ± 0.5 kV (同期) |
± 1 kV (非同期) | |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電圧 | 10 V |
放射干渉 | |
標準/規則 | EN 55022 |
試験結果 | クラス B |
取付けタイプ | 穴1個に取付け |
組立てに関する注意事項 | 内部アンテナ |
アイテム番号 | 2702534 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNN2W4 |
GTIN | 4055626278919 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 375 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 337 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
SCIP | a145e3bf-3d7b-48b6-85e6-446c8b2546e3 |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 15.86 kg CO2e |