SACB-PT-H180-10/3-M8 HD
-
コネクタフード
1197658
コネクタフード、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 10、 極数: 3、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグインPush-inスプリング接続方式 180°、 シールド: なし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる