SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR
-
マスターケーブルリング
1517602
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブルなし、シールド無、材質はPUR/PVC、12極、0.34 mm2x10および0.75 mm2x2、長さ:50 m
マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブルなし、シールド無、材質はPUR/PVC、12極、0.34 mm2x10および0.75 mm2x2、長さ:50 m