SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
分岐ボックス
1197616
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 8、 極数: 3、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プラグインPush-inスプリング接続方式 180°、 シールド: なし
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
製品ライン | 分岐ボックス |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 3 |
スロット数 | 8 |
キーイング | A |
LED | はい |
ローカル診断 | |
監視対象機能 | 電源 |
光学表示 | 緑色LED |
最大動作電圧Umax | 30 V DC |
ローカル診断 | 電源 緑色LED |
状態表示I/O 黄色のLED | |
定格電圧UN | 24 V DC |
定格電流、合計 | 8 A |
各パスの最大定格電流 | 2 A |
スロットあたり電流容量 | 2 A |
電線接続 | |
センサ/アクチュエータ接続システム | M8ソケット |
剥き線長さ 信号ライン | 10 mm |
シースの剥き線長さ | 70 mm (主幹ケーブル) |
締付けトルク、カバーネジ | 1 Nm |
ハウジングを固定する取付けねじの締付けトルク | 0.8 Nm |
ピンアサイン | |
スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
状態表示あり | あり |
外形寸法 |
|
幅 | 30 mm |
高さ | 49 mm |
長さ | 181 mm |
スパナ寸法、ユニオンナット | 24 mm |
スパナ寸法、カウンターナット | 24 mm |
部材 ねじスリーブ | 銅合金 |
部材 ハウジング | PBT |
部材 モールドコンパウンド | PUR |
シーリング材 Oリング | FKM |
シーリング材 | FKM |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PBT |
コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PA |
コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | スズメッキ |
ケーブル外径 | 6 mm ... 12 mm |
接続方法 | プラグインPush-inスプリング接続方式 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
標準割当て | M8オスコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
アイテム番号 | 1197616 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF3BCD |
GTIN | 4063151256869 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 228.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 234.2 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - マスターケーブルリング 1517592
-
PROT-M8 - ねじプラグ 1682540
-
TSD 25 SAC - トルクドライバ 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
TSD 02 SAC - トルクドライバ 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - 工具 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - ネジインサート 1212607
-
SF-M BH - ドライバ 1212070
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き