設定可能で個々に拡張可能なセーフティシステムPSRmodularは、ご使用の機械またはシステムを監視するための柔軟なセーフティソリューションです。 PSRmodularゲートウェイはPSR-M基本モジュールを上位コントローラに接続します。 このゲートウェイはCC-Linkでの使用を目的としています。
PSR-M-GW-CCLINK-SC
-
データインターフェース
1105128
PSR-Mベースモジュールを上位のコントローラに接続するためのゲートウェイ、CC-link、TBUSインターフェース、プラグインねじ端子台、TBUSコネクタを含む
製品の詳細
互換性のある製品
特長
個別要件に高度に適用するコスト効率の良いセーフティソリューション
ハードウェアとソフトウェアを簡単に設定できるため、すばやく起動
包括的で分かりやすい診断により、機械のダウンタイムを最小化
幅わずか22.6 mmの薄型ハウジング