VAL-US-277/80/3+0-FM
-
サージ保護機器
1075896
サージ保護機器、UL Listedタイプ1およびIECタイプ2、277/480 V AC用リモート表示接点付き3チャンネル、4線式。
製品の詳細
| 製品シリーズ | VALVETRAB US |
| IECカテゴリ | II |
| T2 | |
| ENクラス | T2 |
| IEC電源システム | TN-C |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 3 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
| 1 A DC | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.4 mm |
| 高さ | 98.7 mm |
| 奥行き | 77.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 3 区分 |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-PEN |
| 作動方向 | 3L-GND |
| 定格電圧 UN | 277/480 V AC (TN-C) |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-PEN) | 385 V AC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 600 µA |
| 待機消費電力PC | ≤ 0.6 VA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 40 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 80 kA |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 2 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 2 kV (In時) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.3 kV (3 kA時) | |
| TOV動作(UT時) | 480 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 530 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-L) | 750 V AC |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 385 V AC |
| 短絡電流定格(SCCR) | 200 kA |
| 電圧保護定格VPR(L-L) | 2500 V |
| 電圧保護定格VPR(L-G) | 1500 V |
| ULタイプ | タイプ1 |
| 公称放電電流 In | 20 kA |
| 各相の最大サージ電流 | 80 kA |
| 保護経路 | L-L |
| L-G | |
| 定格電圧 | 277/480 V AC (三相Y結線) |
| 分電システム | Wye |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| SPDタイプ | 1 |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| 動作電流AC | 1 A AC |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1075896 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL132U |
| GTIN | 4055626782256 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 462 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 462 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB F600X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 配線ブリッジ 2830443
-
MPB 18/4-12 - 配線ブリッジ 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-US-277/80-P - サージ保護機器 2910331
特長
警報接点あり
ULオープン端子台に記載済みSPD
それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
マルチチャネルクラス2アレスタ
それぞれのプラグに断路デバイス
全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング
雷電流負荷が高く新しいラッチで振動が強い場合プラグをしっかり固定
マルチチャネルタイプ2アレスタ