マネージドスイッチ3000および4000

拡張リング冗長性を備えた4台のマネージドスイッチ

スイッチ3000および4000の拡張リング冗長性により、故障時の切替え時間が短いことが保証されます。

高性能のネットワークを構成

3000シリーズおよび4000シリーズのマネージドスイッチにより、フェールセーフネットワークが確保されます。拡張リング冗長性により、故障の際には、リングの数百台のスイッチでわずか15 msの切替え時間を実現します。3つまでのリングを組み合わせて最大限の耐障害性を実現することができます。二重化リングも可能です。

ネットワーク制御では、このスイッチは最大64のVLANS、マルチキャストフィルタリング、およびトランキングを可能にします。4000シリーズはさらに、上位ネットワークへの接続用に、銅線、光ファイバ、またはSFPポートとして2つのギガビットポートを設けています。

セキュリティ対策を示すセキュリティロックの図

マネージドスイッチ3000および4000は幅広いセキュリティ対策を備えています

ITと安全機能

3000および4000スイッチはさまざまなIEEE規格をサポートしているため、複雑なネットワークで使用するのに理想的です。さらに、ネットワークを保護するための多様なセキュリティ機能も備えています。

  • ユーザアカウント
  • ポートセキュリティ(24個のMACアドレス/ポート)
  • ​IEEE​ 802.1x RADIUS認証
  • HTTPS
ノートPCの前に座ってイーサネットスイッチのコンフィグレーションと診断を行う人

ウェブベース管理は使いやすい設計で、さまざまなユーザーロールを備えています。

便利な操作

イーサネットスイッチのコンフィグレーションと診断は、ウェブベース管理、SNMP、またはシリアルポートから実行することができます。また、マネージドスイッチ3000および4000のユーザ志向のウェブベース管理システムは、特に便利です。設定可能なウェブページとユーザーロールにより明確な概要が提供されます。

IEC 61850-3準拠のマネージドスイッチ

マネージドスイッチ4000のEバージョンは、IEC 61850-3およびIEEE 1613に準拠して使用するのに適しています。

IEC 61850/IEEE 1613に準拠して使用するバージョン

4800EのEバージョン(19インチキャビネット用)は、特に電力プラントでの使用に適しています。IEC 61850-3およびIEEE 1613規格の厳しい要件を満たします。このバージョンは、厳しい環境条件でも信頼性の高い動作を24時間体制で確保します。これは電磁および静電気干渉への非常に高い耐性、広い温度範囲、耐衝撃性や耐振動性が非常に高いことによって可能になります。

FL SWITCH 3000および4000の概要

FL SWITCH 3000
FL SWITCH 4000
FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

伝送速度 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
アラームコンタクト あり あり
温度範囲 -40°C~+75°C | -10°C~+60°C(一部モデル) -40°C~+75°C
保護クラス IP20 IP20
電源電圧 24~48 V DC 24~48 V DC
フィルタ機能
QoS(Quality of Service) あり あり
VLAN あり あり
マルチキャスト/IGMPスヌーピング あり あり
冗長化
Rapid Spanning Tree (RSTP) あり あり
MRPマネージャー/クライアント なし / なし なし / なし
Fast Ring Detection (FRD) なし なし
Large Tree Support なし なし
拡張リング冗長性15 ms あり あり

FL SWITCH 3000および4000の概要

FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

管理機能
ポートの構成、統計データ、利用 あり あり
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) あり あり
Address Conflict Detection (ACD) なし なし
DHCPサーバ なし なし
Command Line Interface (CLI) なし なし
オートメーションプロトコル
PROFINET適合クラス A A
PROFINET機器 なし なし
EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタ なし なし
承認 ATEX、IECEx(一部のモデルではすべて承認) ATEX、IECEx、IEC 61850-3(一部のモデルではすべて承認)
製品リストへ 製品リストへ