中継コネクタ端子台・ケーブル

産業用に適した配線

産業用配線

アプリケーションに適した方法でフィールドレベルの制御ユニットに単線を接続します。

戻る 製品

カテゴリ

  • カスタム指定の製品
    カスタム指定ソリューション

    フエニックス・コンタクトの個別ソリューションはそれぞれのアプリケーション要件に正確に対応します。

  • 制御装置専用配線システム
    配線システム

    VARIOFACEシステム配線は、プラグイン接続でフィールド側とコントローラを簡単にエラーフリーで接続します。

  • 汎用ケーブル
    汎用ケーブル

    汎用ケーブルで、オートメーション装置とモジュールを迅速かつ正しく接続します。

  • 汎用モジュール
    汎用モジュール

    汎用モジュールで、さまざまなコネクタをねじ式端子台やスプリング式端子台に1:1で接続します。

  • 部品の変更
    部品の変更

    すばやくエラーフリーでPLCに移行できる部品を提供します。

  • 分電モジュール
    分電モジュール

    最大250 V/30 Aに対応する分電盤は多様性のあるソリューションです。ねじ式接続とスプリング式接続があります。

絞込み検索 中継コネクタ端子台・ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

すばやく、明確、エラーフリー。通常、センサまたはアクチュエータの単線にI/Oモジュールを配線するには非常に時間がかかります。 フエニックス・コンタクトのシステム配線で時間とコストを大幅に節約します。

特長

  • 柔軟性のある接続:ねじ、スプリング、プッシュイン接続テクノロジ
  • プラグインコンポーネントで簡単に取付け
  • アッセンブリシステムケーブルですばやくエラーフリー
  • 汎用コンポーネントで多様性

製品ラインアップ

配線システム製品ラインアップ  

部品の概要

どの製品ラインアップの部品を使用できるはアプリケーションの要件で決まります。

コントローラ専用配線システムはフロントアダプタ、配線システム、モジュール同士が特別に適合する最新の配線コンセプトとなっています。

逆に汎用モジュールはコントローラに依存しておらず、制御盤内に多極コネクタを接続するオートメーション部品が配置されている場合に特に適しています。このモジュールの特長は1:1接続です。このモジュールでフィールドシグナルをねじ、スプリング、プッシュインテクノロジに適切に接続できます。

制御電圧や動作電圧の分電にはさまざまな仕様の分電盤が使用できます。異なる電位レベルと接続端子台で柔軟に使用できます。

汎用ケーブルは制御およびシグナルレベルをすばやくエラーフリーで接続します。

個別のアプリケーション要件はカスタム指定の製品で実現できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コントローラ用配線システム

サービス

【NEW】コネクタ端子台「VARIOFACE Compact」

縦横兼用の2WAY FIT!新しいコネクタ端子台シリーズが登場!

VARIOFACE Compact
詳細はこちら