FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500
-
フロントアダプタ
2907384
VARIOFACEフロントアダプタ、プッシュイン式接続、SIMATIC® S7-1500デジタル35 mmモジュール用、32チャネル x 1を接続可能
製品の詳細
製品ライン | フロントアダプタ |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
最大許容動作電圧 | < 50 V DC |
最大許容電流 | 1 A (パスごと) |
最大許容総電流 | 2 A (モジュール側から給電する際のバイトごと) |
12 A (前面アダプタから給電する場合) | |
定格動作モード | 100 %動作時 |
定格サージ電圧 | 0.5 kV |
サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-1500 | |
適切なI/Oカード | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 |
フィールドレベル | |
接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
接続数 | 1 |
極数 | 50 |
ピッチ | 2.54 mm |
電源 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
製品寸法 | |
幅 | 29.8 mm |
高さ | 130.4 mm |
奥行き | 68.78 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
標準/規則 | IEC 61131-2 |
動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
アイテム番号 | 2907384 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK231S |
カタログのページ | ページ 492 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626256610 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 82.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 83.7 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - パッシブモジュール 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - パッシブモジュール 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - パッシブモジュール 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - パッシブモジュール 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - パッシブモジュール 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - パッシブモジュール 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - パッシブモジュール 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - システム接続 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - システム接続 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - システム接続 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - コネクタ端子台 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - ケーブル 2289120
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - ケーブル 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - ケーブル 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - ケーブル 2289599
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - ケーブル 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - ケーブル 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - ケーブル 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - ケーブル 2289654
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - ケーブル 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - ケーブル 2296223
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - ケーブル 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - ケーブル 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - ケーブル 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - ケーブル 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - ケーブル 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - ケーブル 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - ケーブル 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - ケーブル 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - ケーブル 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - ケーブル 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - ケーブル 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - ケーブル 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - ケーブル 2314202
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - ケーブル 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - ケーブル 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - ケーブル 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - ケーブル 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - ケーブル 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - ケーブル 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - ケーブル 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - ケーブル 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - ケーブル 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - ケーブル 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - ケーブル 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - ケーブル 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - ケーブル 2302447