ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ケーブルグランドとケーブル貫通

ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド

ケーブルグランドを使用すると、個別ケーブルに対して特に堅牢で信頼性の高い制御盤貫通が確保されます。さらにCESケーブルエントリーシステムは、複数の組立て済みまたは未組立てケーブルの省スペースなケーブル貫通のための明確で省コストのソリューションを提供します。組合せ可能なモジュールまたはケーブルエントリープレートを選択します。

特長

  • 制御盤の内側にプラグイン接続を取り付けて省スペース化
  • 特別な工具不要で簡単に取付け可能
  • 堅牢な耐油性仕様で高い安全性
  • 信頼性のあるシールとストレインリリーフ
  • 幅広い製品ラインアップでさまざまなアプリケーションに対応
CESケーブルエントリーシステム

CESケーブルエントリーシステム用コンフィグレータ

CESコンフィグレータで、個々のケーブルエントリーシステムをまとめましょう。当社の幅広い丸型およびAS-interfaceケーブルから、ケーブルシールを組み合わせて、適切なアクセサリでソリューションを拡張しましょう。

ケーブルグランド

ケーブルグランド

ケーブルグランド

ケーブルグランドを使用すると、個々のケーブルに対して非常に信頼性の高い堅牢な制御盤への挿入が確保されます。包括的な製品ラインアップには幅広い部材やタイプによる製品があります。強いストレインリリーフ力、信頼性の高いシール、耐振動性のプラスチック製ねじ接続方式により、非常に厳しい状況でも信頼性を確保します。フエニックス・コンタクトでは、防爆エリアやEMC用のバージョンも取り揃え、多数のアプリケーションの要件を満たしています。

標準ケーブルグランド
Exケーブルグランド
EMCケーブルグランド
ケーブルグランドねじ
ケーブルグランド分割可能シール
ケーブルグランドIP保護テスト
標準ケーブルグランド

標準ケーブルグランドは、ポリアミド製と真ちゅう製でご用意しています。プラスチック製のバージョンは、設置が非常に簡単で汎用な使用をサポートしており、金属製ねじ接続バージョンは優れた温度耐性が特徴です。製品ラインアップには、ねじ接続式グランド付きハウジング用のシーリングリム付き半ねじ式接続やねじ穴付きハウジング用の全ねじ式接続があります。

  • ポリアミドのプラスチック製ケーブルグランド、IP68保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ
  • 真鍮製ケーブルグランド(ニッケルめっき)、IP68/IP69K保護のストレインリリーフを組込み、メートル、Pg、またはNPTねじ

Exケーブルグランド

防爆アプリケーション用ケーブルグランドは、防爆エリアにおいて非常に高レベルな安全を確保します。動作の信頼性を実現するために、外装付きケーブルと外装なしケーブルには耐炎性エンクロージャ(タイプ「d」)、より安全性の高いタイプ(タイプ「e」)、ブリーザ付きタイプ(タイプ「nR」)をご用意しています。ケーブルグランドは国際規格(ATEX、IECEx、UL、GHOST)に準拠して認証されており、保護等級IP66/IP67およびIP68となっております。

  • 真鍮製、安全性タイプe向け外装付きケーブル用、安全性タイプd、e、nR向け外装なしケーブル用
  • ステンレス製、安全性タイプd、e、nR向け外装付きケーブルおよび外装なしケーブル用
  • 環境に優しい熱収縮エラストマー(LSF)製シール付き
  • あらゆるバージョンのねじプラグと圧力補償

EMCケーブルグランド

シールド付きケーブルには、弾力性のあるシールドコンタクトスプリング付きの信頼性の高い真ちゅう製EMCケーブルグランドがご利用可能で、簡単に組み立てることができます。また導電性が高い薄層状の部品は、ケーブルシールドとコネクタハウジングまたは制御盤パネルの間にオーム抵抗と誘導抵抗が低く信頼性の高い接続を提供します。

  • 真鍮製EMCケーブルグランド(ニッケルめっき)、IP68保護のストレインリリーフを組込み、メートルねじまたはPgねじ

ケーブルグランドねじ

ケーブルグランドは、M12~M63のサイズのメートルねじと共にご用意しています。Pgおよび自己密封型NPTねじもご利用いただけます。

ケーブルグランド分割可能シール

スロット穴付きまたは2枚合わせのシールの付いたケーブルグランドにより、組立済みケーブルを簡単かつしっかりと挿入することができます。

ケーブルグランドIP保護テスト

(パートIP69Kの)保護等級IP68で、クロロプレンシールとNBR Oリングがハウジングの最適なシールを確保します。

さまざまなケーブルと端子台列のケーブル貫通

さまざまなケーブルと端子台列のケーブル貫通

モジュール式ケーブルエントリーシステム

ケーブルはCESモジュール型CESケーブルエントリシステムにより、制御盤内で明確かつ体系的に配線することができます。柔軟に組み合わせられるケーブルスリーブにより、組立済みケーブルも組立式ケーブルも迅速に取付けや交換ができます。ケーブル貫通システムにより、DIN EN 50262に準拠の確実なシールとストレインリリーフが実現します。ケーブルスリーブはさまざまな形状と直径でご用意しています。これらは特に堅牢で、非常に過酷な環境からの影響に対して耐性があり、保護等級IP54の信頼性の高いシールを提供します。

ケーブルエントリーシステムシーリングフレーム
ケーブルエントリシステムの取付け
ケーブルエントリシステムロッキングラッチとねじロック機構
ケーブルエントリシステムスリーブ
堅牢なケーブルエントリーシステムのケーブルスリーブ
産業用コネクタのケーブルエントリ
ケーブルエントリーシステムシーリングフレーム

分割可能なシーリングフレームにより、組立済みケーブル用のDIN EN 50262に準拠の確実なシールとストレインリリーフが実現します。コネクタはパネル穴により簡単にガイドできます。

ケーブルエントリシステムの取付け

CESシーリングフレームは産業用コネクタの標準パネル開口部に直付けすることができます。スナップ止めフレームで現場で簡単に取付け。

ケーブルエントリシステムロッキングラッチとねじロック機構

ねじロックまたはロッキングラッチで着脱するシーリングフレームをどちらか選びます。ロッキングラッチは手の届きにくい場所でも工具を使わずすばやく簡単に取り付けることができます。

ケーブルエントリシステムスリーブ

スロット入りスリーブを使用すると、組立済みケーブルを後からでも簡単に取り付けることができます。また柔軟なサイズに切断できるコーンスリーブもご用意しています。これにより、さまざまなケーブル径を保護等級IP65までシールできます。

堅牢なケーブルエントリーシステムのケーブルスリーブ

グレーの熱収縮スリーブはUL 94 V0に準拠した低レベルの難燃性で酸およびアルカリに耐性があります。ブラックのNBRゴム製スリーブは耐燃料性、耐油性、耐脂性があり、低温でも柔軟性を維持します。

産業用コネクタのケーブルエントリ

標準のRittal開口部を35 mmから51 mmに広げれば方形のHEAVYCON産業用コネクタも取付けパネルを通してシールできます。

制御盤パネル向けケーブルエントリープレート

制御盤パネル向けケーブルエントリープレート

非組立式ケーブルのケーブルエントリープレート

CES Multigatesは、ケーブル貫通用の強化金属製のプレートです。ケーブルエントリープレートは、しっかりシールしたケーブルを制御盤パネルの筐体から通し強力なシールのあるオプションを多数提供します。CES Multigatesを使用すると、1つの部品で37本の非組立式ケーブルを制御盤に体系的に通すことができます。ケーブルエントリープレートは、屋外アプリケーションにも最適です。

CESマルチゲートのケーブルスリーブの切断
マルチゲートダブルメンブレンシール
CESマルチゲートで省スペース
制御ボックス上のCESマルチゲート
CESマルチゲートの柔軟な使用
過酷な条件に対応するマルチゲート
CESマルチゲートのケーブルスリーブの切断

組立式ケーブルを制御盤に配線するために必要なのは、CESマルチゲートのケーブルスリーブを正しい直径に切断するだけです。

マルチゲートダブルメンブレンシール

ダブルメンブレンシールが最大IP66/IP67の保護等級で設備を保護します。金属補強プレートが、屋外アプリケーションにおいても信頼性の高いシールを実現します。

CESマルチゲートで省スペース

CESマルチゲートは、単一のプレートを使って最大37本のケーブルを省スペースで貫通することができます。開口部は整然と配列されており、秩序立ったケーブルエントリを確保します。

制御ボックス上のCESマルチゲート

CESマルチゲートは、ケーブル径5~60 mmのケーブルサイズ向けにさまざまな方法で利用でき、幅広いアプリケーションに対応しているため、高い柔軟性を実現することができます。

CESマルチゲートの柔軟な使用

CES Multigatesをモジュールプレートと組み合わせて使用する場合、制御盤パネルだけではなく制御盤ベースにも取り付けることができます。

過酷な条件に対応するマルチゲート

耐火性(難燃性クラスV0、UL 94)、耐油性(ブラックの素材)のプレートで、-40~+100℃で使用することができます。

製品パンフレット
制御盤アクセサリ

製品パンフレットでさまざまな制御盤アクセサリをご覧ください。これらのアクセサリは制御盤内とその周囲を保護すると共に、整然とした状態を実現します。また、ソケットとサービスインターフェースにより、メンテナンス、サービス作業、診断が簡単になります。

パンフレットをダウンロード
さまざまな制御盤アクセサリを備えた制御盤