Szerviz és támogatás az olaj-, gáz- és vegyipar számára

Szerviz és támogatás az olaj-, gáz- és vegyipar számára

A minőség garantált!

A „Made by Phoenix Contact“ jelentése számunkra: a legjobb minőséget kínáljuk minden termékünk, és komplett megoldásaink révén.

Mindegy, hogy Ön berendezéseket üzemeltet, tervez, gyárt vagy tart karban − szolgáltatásaink megbízhatóan és személyre szabottan támogatják a követelményeknek való megfelelésben.

Műszaki tervezés és kapcsolószekrény-megoldások

Munkatárs egy kapcsolószekrény előtt  

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Ágazati szakértőink az Ön projektjének bármelyik ciklusában tanácsadással szolgálnak, és szükség esetén átveszik rendszerének műszaki tervezését. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact részegységet alaposan megvizsgál.

Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és építjük meg. Így biztos lehet abban, hogy a kész termékmegoldások megfelelnek a legmagasabb igényeknek is.

Tudnivalók és információk

Ügyfél egy képzésen  

Szakmai ismeretek átadása az Ön ismeretszintjéhez igazítva

A Phoenix Contactnál megtalálja azokat a képzéseket, amelyekre szüksége van: rövid esti szemináriumok, több napos szakértői szemináriumok, webes szemináriumok, vagy internetes tanfolyamok (E-learning). Az alap, haladó és egyéni besorolás megkönnyíti Önnek a hozzárendelést.

Értékesítés utáni szolgáltatások

A szerviz-forródrót munkatársa  

A vásárlás után is hagyatkozhat szervizhálózatunkra.

Szervizhálózatunk mindenkor támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben. Lépjen kapcsolatba velünk 24-órás terméktámogatásunk ingyenes közvetlen vonalán Szükség esetén a munkaidőn kívül is ellátjuk Önt pótalkatrészekkel.

 

Szervizhálózatunk mindenkor támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben. Lépjen kapcsolatba velünk az oldal tetején található ingyenes közvetlen vonalunkon.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás