Intelligens hálózatba kötés

Intelligens hálózatba kötés

Lelkesítő technológiák

Győződjön meg Ön is iránymutató technológiai megoldásainkról.

Innovatív termékeink és megoldásaink alapját technológiáink adják. Nyerjen áttekintést a technológiáink alkalmazásával járó előnyökről.

PLCnext Technology – időtálló vezérlési platform

PLCnext Technology  

PLCnext Technology

A PLCnext Technology az alapja a Phoenix Contact új, nyitott vezérlési platformjának. Ez a technológia egyszerű módon teszi lehetővé a bevált szoftvereszközökkel való párhuzamos munkát, illetve programkódok előállítását. Ezenkívül idegen gyártók, illetve az Open Source Community funkciói is beépíthetők a Phoenix Contact automatizálási rendszerébe, így teljes rendszer állítható össze.

Proficloud – professzionális felhőalapú megoldások

Proficloud  

Proficloud

A Phoenix Contact Proficloud rendszere professzionális, átfogó felhőalapú megoldásokat kínál az automatizáláshoz - az infrastruktúrától a platformokon keresztül a szoftverig.

Ezzel élvezheti a digitális korszakba való átmenet minden előnyét és szabadságfokát.

PROFINET – a valós idejű Ethernet rendszer

PROFINET  

Egyesíti az IT és az automatizálástechnikai funkciókat

A PROFINET technológia egy nagy teljesítményű és kompatibilis alaparchitektúra. A funkcionális bővítések a legkülönbözőbb szektorok és megoldások követelményeit fedik le.

Az IT funkciókat automatizálástechnikai funkciók egészítik ki – így a PROFINET készülékek és hálózatok optimálisan illeszthetők be az IT-környezetbe.

Hibrid motorindító technológia

CONTACTRON hibrid motorindítók  

Motorok intelligens kapcsolása

Motorok egyszerű, kompakt és elektronikusan biztonságos kapcsolása, irányváltása és védelme hibrid motorindító technológiával.

Industrial Wireless

Industrial Wireless  

Industrial Wireless

Az ipari rádiós rendszerek új lehetőségeket nyitnak meg a rugalmas és hatékony automatizálási megoldások terén.

A folyamat-alkalmazásokban az ipari rádiós rendszerek segítségével begyűjthetők a más módon nem elérhető távoli állomások és terepi készülékek adatai.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160