Kutak és ellenőrző aknák felügyelete

Kutak és ellenőrző aknák felügyelete

Az aknák állandó felügyelete

Felügyelje és szabályozza Ön is a folyamatvíz-ellátást az ipari környezetben.

A kutak és ellenőrző aknák sok elágazást tartalmazó hálózataiban pl. a talajvíz szintjét és minőségét, illetve a vízműveken kívüli szabotázsokat rendszeresen ellenőrzik.

A WellControl megoldással a Phoenix Contact kész kapcsolószekrény-megoldást kínál a kutak és ellenőrző aknák vezérlésére és felügyeletére. Az aknák állandó felügyelete egyszerűen megvalósítható: a rendszer azonnal jelzi az aknafedelek illetéktelen felnyitását, és az online mérések révén többletköltség nélkül elősegíti az egyre növekvő környezetvédelmi követelmények teljesítését. A készre programozott megoldást csupán a teljesítményrésszel kell kiegészíteni, és máris készen áll az alkalmazásra. A megoldás mottója: „paraméterezés programozás helyett“.

Előnyei

  • Egyszerű integrálás a nyílt és gyártótól független automatizálási rendszer révén
  • Moduláris és kompakt adatátviteli megoldások
  • Ágazati profik által nyújtott teljes támogatás az IT-biztonság terén
  • Általános támogatás a projekt minden fázisát lefedő ajánlatokkal

Egyszerű megvalósítás standard összetevőkkel

A kutak felügyeletének automatizálástechnikája

Húzzon hasznot Ön is a menüvezérelt paraméterezéssel, teljesen programozás nélkül végezhető üzembe helyezés csekély ráfordítási igényéből. Az IEC 60870-5-104 távvezérlő protokollal a vezérlőközponthoz való csatlakozás is egyszerű és kényelmes. A terepi készülékek integrálása a Phoenix Contact Waterworx folyamatkönyvtárának használatával történik. Ennek előre programozott funkcióblokkjai az Ön számára is hatékonnyá teszik a rendszerek műszaki tervezését.

Az automatizálási hardver lelke az AXC​ moduláris kisvezérlő, amely PROFINET és Modbus/TCP funkciókkal optimálisan kezelni tudja a jövőbeli bővítéseket. Ezenfelül egy átfogó koncepció gondoskodik a túlfeszültség-védelemről, az ellátási biztonsághoz szükséges tápellátásról és a tervezhető szervizműveletekről.

Az alkalmazott összetevők átfogó diagnosztikai lehetőségeket kínálnak, ezért a rendszer állapota távolról is felügyelhető. A Mini Analog Pro termékcsalád MSR moduljai mostoha körülmények között is alkalmazhatók. Ezek a továbbfeldolgozás céljára szűrik és frissítik a bejövő analóg jeleket, a perifériás eszközök tápleválasztása is probléma nélkül megvalósítható.

Topológia: a kutak felügyeletének automatizálástechnikája  

A különböző távvezérlő állomások folyamatadatai szabványosított módon továbbíthatók a vezérlőközpontba

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás