Vissza az Áttekintéshez

Termékeink redundáns megoldásokhoz

DiódamodulokTípusCikkszám
QUINT dióda, 12 és 24 V DC között, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP dióda, 5 és 24 V DC között, 2x5 A, illetve 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
DiódamodulokTípusCikkszám
QUINT dióda, 12 és 24 V DC között, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP dióda, 5 és 24 V DC között, 2x5 A, illetve 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
RedundanciamodulokTípusCikkszám
QUINT ORING, bemenet: 18 és 30 V DC között, 20 A, védőlakkozottQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, bemenet: 18 és 30 V DC között, 40 A, védőlakkozottQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, bemenet: 18 és 30 V DC között, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
RedundanciamodulokTípusCikkszám
QUINT ORING, bemenet: 18 és 30 V DC között, 20 A, védőlakkozottQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, bemenet: 18 és 30 V DC között, 40 A, védőlakkozottQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, bemenet: 18 és 30 V DC között, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
TápegységekTípusCikkszám
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 5 A, védőlakkozott
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 10 A, védőlakkozott
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 20 A, védőlakkozott
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
TápegységekTípusCikkszám
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 5 A, védőlakkozott
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 10 A, védőlakkozott
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, egyfázisú, 85 és 264 V AC között,
90 és 350 V DC között, 20 A, védőlakkozott
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC átalakítókTípusCikkszám
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC átalakítókTípusCikkszám
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC átalakító, 18 és 32 V DC között, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Készülékvédő kapcsolók

Az alábbi hivatkozással a készülékvédő kapcsolók termékköréhez juthat.

  • Dugaszolható elektronikus védőkapcsolók (CB E1 24 DC/...)
  • Dugaszolható termomágneses védőkapcsolók (CB TM …)
  • Alapelem és dugaszolható áthidalók (FBS ...)

Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • Termékeink redundáns megoldásokhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás