Terepibusz-kommunikáció meglévő gerinckábelen keresztül

Termékeink meglévő gerinckábelen keresztüli terepibusz-kommunikációhoz

Szabad érpárok hasznosítása a terepibusz-technológiában

Kis szerelési költség, költséghatékony hálózatkiépítés, rugalmas terepibusz-technika.

Előnyei

  • A gerincvezeték szabad érpárjainak hasznosításával a szerelési költségek csökkennek
  • A gyártás az egyszerű szerelésnek és üzembe helyezésnek köszönhetően csak rövid időre szünetel
  • Széles körben alkalmazható megoldás, 20 km-ig optimális átviteli minőségben
  • Időtállóságát az integrált terepibusz-installáció bővíthetősége biztosítja
  • Bevált megoldás – nagy német vegyipari vállalatok évek óta alkalmazzák

Alkalmazás

A folyamattechnikai létesítményekre jellemző hosszú életciklus során a létesítmény részei folyamatosan fejlesztésre, bővítésre szorulnak és a terepi technika és a vezérlés is megújul. Azonban a kapcsolóterek az eredeti helyükön maradnak és a beépített kábelezésnek is túl kell élnie a berendezéseket. Az üzemeltetők ezért előbb utóbb szembesülnek azzal a ténnyel, hogy az évtizedekkel korábban betervezett kapacitástartalék, például a gerinckábel esetében is elfogyott.

A probléma egyetlen megoldása a modern busztechnológia. Ebben a PROFIBUS, illetve az Ethernet alapú megoldások fontos szerepet játszanak.

A szokványos, sokpólusú gerinckábelek nem alkalmazhatók terepi buszokhoz. Ezért korábban, amikor az ilyen technológiákat be akarták vezetni, speciális, szabványos (árnyékolt, csavart érpáras) kábelekre volt szükség, amelyeket szakember konfekcionált. Az ezekből eredő magas szerelési költségek és a hosszabb gyártási szünet az üzemeltetőnek rendkívül nagy költségeket jelentettek.

Terep és kapcsolási tér közötti jellemző jelátvitel  

Terep és kapcsolási tér közötti jellemző jelátvitel

Megoldás

Ipari PROFIBUS-, illetve Ethernet-bővítőmodul  

Ipari PROFIBUS-, illetve Ethernet-bővítőmodul

A Phoenix Contact egyszerű megoldással még a gerinckábel utolsó két erét is képes PROFIBUS-, illetve Ethernet-kommunikációra fogni.

És mindezt több kilométeren keresztül, árnyékolás nélkül, szinte teljesen függetlenül a kábeltípustól. Például úgy, hogy a PROFIBUS-, illetve Ethernet-jel a kifejezetten robusztus SHDSL-technológiára kerül át.

A busz jelét először SHDSL-jelre alakítjuk át (Symmetric Digital Subscriber-Line) és a kábelen való átvitel után visszaalakítjuk.

A master nem észleli a transzparens kábeles átvitelt. Ezáltal nincs szükség bonyolult eszközbekötésre, sem azok GSD-, illetve DTM-fájlos konfigurációjára.

Soros adatátvitel ipari bővítőmodullal  

Az ipari bővítőmodulok az utolsó érpárat hasznosítják soros adatátvitelre távvezérelt IO-állomáshoz

Amint elkészült a a terepibusz-kapcsolat, a következők közül választhat:

  • a terepen távvezérlésű I/O rendszert, a kapcsolótérben terepibusz-mastert telepít
  • vagy a jeleket egyenként multiplexerrel rögzíti a terepen és a kapcsolótérben üres IO-kártyákra rendezi.
balra: vonalas struktúra (2 vezetékes) / jobbra: pont-pont kapcsolat (2 vezetékes)  

Balra: vonalas struktúra (2 vezetékes) / jobbra: pont-pont kapcsolat (2 vezetékes)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160