Felhőalapú terepi felügyelet

Felhőalapú terepi felügyelet

Az érzékelőtől a felhőbe

Intelligens adókkal lehet a terepi folyamatadatokat kiolvasni.

A mai intelligens terepi folyamatkészülékek, pl. a töltési szint felügyeletére szolgálók sokkal több adatot gyűjtenek, mint csupán egyetlen mért érték: a korrózió, a sűrűség, a résztöltöttség és a környezeti hőmérséklet adatai ugyan rendelkezésre állnak, de csak nagy ráfordítással lehet ezeket kiolvasni.

A Phoenix Contact HART átjárójával leágazóvezetéken keresztül be lehet kötni a HART-képes érzékelőket abból a célból, hogy a meglevő berendezések mérési adatait egyszerűen ki lehessen olvasni. A PLCnext Control vezérlőnkkel kombinálva a mérési adatok egy felhőbe továbbítódnak, vagy egy OPC UA kiszolgálón más rendszerek számára is rendelkezésre bocsáthatók.

Előnyei

  • A digitális hálózatba kötéssel a meglevő terepi adatok hasznossá tehetők a célzott karbantartási műveletekhez és a megelőző karbantartáshoz
  • Bővíthető a kiegészítő terepi készülékek egyszerű, visszahatástól mentes integrálásának köszönhetően
  • A meglevő és a kiegészítő érzékelők révén a kiesések előre jelezhetők, és a folyamatokat optimalizálni lehet
  • Az adatok hatásos és hatékony felhasználása a méretezhető és nagy rendelkezésre állású adatbázisok használatával

Egyszerű megvalósítás standard összetevőkkel

A szenzor/aktor adatok felhőbe való továbbításának koncepciója: NOA ready

A mért értékek egyszerű és biztonságos módon jutnak elemzési célokra a másodlagos rendszerekhez. A HART átjárók a mi PLCnext Control vezérlőnkkel kombinálva lehetővé teszik a Pheonix Contact Proficloud rendszeréhez való csatlakozást, a terepi diagnosztikai adatok kiolvasása céljából.

Felhőalapú adatelemzés  

A berendezések megnövelt rendelkezésre állása felhőalapú adatelemzéssel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás