Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Folyamatautomatizálás – Creating Solutions for a Sustainable Industry Fenntartható folyamatok létrehozása innovatív termékekkel, nyílt és biztonságos digitalizálási megoldásokkal és skálázható szolgáltatásokkal. Itt döntő fontosságú a villamosítás, a hálózatba kötés és az automatizálás az erőforrás-kímélő világ, az All Electric Society elérése érdekében.

Feldolgozóipari létesítmény felülről, a folyamatautomatizálás megjelenítésével

A fenntartható feldolgozóipar megvalósításának kulcsa a hatékonyság és a teljesítmény növelésében rejlik, az energiafogyasztás egyidejű csökkentése mellett. Ehhez elengedhetetlen a nyílt és biztonságos digitalizálási megoldások használata az adatok nagyobb átláthatósága érdekében.

Wilfried Grote, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Egyedi megoldások a feldolgozóipar számára

A feldolgozóipar nagyon összetett termelőrendszereinek szélsőséges körülmények között is meg kell felelniük a nagy biztonság, rendelkezésre állás, megbízhatóság és nagyobb hatékonyság egyre szigorúbb követelményeinek. Fontos az Ön adatainak helyes gyűjtése, továbbítása és feldolgozása: Használja ki személyre szabott megoldásainkat termelési létesítményeinek, valamint azok infrastruktúrájának digitalizálásához, felügyeletéhez és fenntartható korszerűsítéséhez.

Két ember a vezérlőteremben felügyeli a feldolgozóipari létesítményt

Kísérje figyelemmel teljes feldolgozóipari létesítményét a vezérlőteremből.

Digitalizálás a tereptől a felhőig Jobb hatásfok és a berendezések nagy fokú rendelkezésre állása intelligens monitoring- és felügyeleti megoldásokkal

Növelje a személyek és a létesítmények biztonságát, kerülje el az előre nem látható kieséseket, és feleljen meg a környezetvédelmi és energiahatékonysági jogszabályi követelményeknek, például az ISO 50001 szabványnak. Legyen szó üzemi adatokról, energiamennyiségekről vagy riasztásjelzésekről, mi megalkotjuk a terepi adatok rögzítésének és átvitelének optimális koncepcióját, és a megfelelő helyre juttatjuk őket. A vészhelyzeti zuhanytól a kitermelőhelyek felügyeletén át a termelőrendszer digitális leképezésének megalkotásáig: fedezze fel a különböző üzemrészek számára kifejlesztett példaértékű monitoring-megoldásainkat.

Moduláris gyártás a Module Type Package (MTP) alkalmazásával

Moduláris automatizálás az MTP alkalmazásával Gyors és rugalmas reagálás az aktuális követelményekre

A hosszú távú versenyképesség érdekében Önnek mindig képesnek kell lennie a piaci helyzetre való rugalmas reagálásra. A teljes értéklánc hatékonysága érdekében a feldolgozóipari létesítmények Module Type Package (MTP) készülékekkel való modularizálása számos hozzáadott értéket kínál. Létesítményüzemeltetőként, rendszerintegrátorként vagy modulgyártóként a rövid műszaki tervezési időnek köszönhetően Ön is gyorsan reagálhat ügyfelei igényeire, és kihasználhatja a megfelelő piaci lehetőségeket. Növelje hatékonyságát most, és egyúttal csökkentse az energiafogyasztást.

Szélerőmű, napenergiás rendszer és elektrolizáló rendszer

A villamosításban, hálózatkialakításban és automatizálásban alkalmazható megoldások a Power-to-X iparágban.

Power-to-X A Power-to-X alkalmazásával az All Electric Society felé

Nyílt és biztonságos digitalizálási megoldásainkkal, valamint innovatív termékeinkkel alakítsa ki energiahatékony és erőforrás-kímélő termelését. Segítünk Önnek a Power-to-X rendszerrel kapcsolatos automatizálásban, villamosításban és digitalizálásban.

Megoldásainkat már ma is alkalmazzák a hagyományos feldolgozóiparban. Tudjon meg többet arról, hogy milyen sok alkalmazási esetünk teljesíti a hidrogéngyártás követelményeit is.

Virtuális feldolgozóipari létesítmény
Nyitott és biztonságos digitalizálási megoldások

Hogyan lehet a feldolgozóipar digitalizálása sikeres? Virtuális feldolgozóipari létesítményünkben az „Enhanced Connectivity for Smart Production” mottó alatt fedezzen fel megoldásokat, amelyekkel felgyorsíthatja létesítményében a digitális átalakulást.

Látogasson el a feldolgozóipari létesítménybe most
Virtuális feldolgozóipari létesítmény

Technológiák

Tapasztalatunk az Ön berendezéseinek nyílt és biztonságos hálózatba kötéséhez a folyamatautomatizálás során.

Termékek

Megbízható termékekre épített egyedi folyamatautomatizálási megoldások.

Az irányítórendszer szekrénye a VIP-átadómodulokkal és a felrakott rendszerkábelekkel

Testre szabott megoldásainkban az átfogó termékválaszték minden eleme tökéletesen együttműködik.

A jellemző szabályozási, felügyeleti és optimalizálási feladatokhoz kínálunk különböző termékeket és megoldásokat a csatlakozás-, kommunikációs és automatizálástechnika területén. Így az adatokat megbízhatóan rögzítheti, továbbíthatja és feldolgozhatja.

Átfogó termékválasztékunk a korszerű csatlakozástechnikájú sorkapcsoktól, a különböző irányító rendszerek rendszerkábelezésétől, valamint a tápellátásoktól és UPS-rendszerektől a szivattyúk és motorok felügyeletére alkalmas elektronikus motormenedzsment-rendszereken keresztül egészen a távoli I/O-ig terjed. Ezenfelül kínálunk hálózati komponenseket a terepibusz- és Ethernet-hálózatok számára, valamint vezeték nélküli megoldásokat, illetve felhőkapcsolatokat is.

Itt további információkat tölthet le a feldolgozóipar számára kínált termékeinkkel kapcsolatban.

Szektorok a fókuszban

Minden szektornak speciális követelményei vannak. Kincset érő szektor- és országismerettel rendelkező szakértőink hálózatával megbízhatóan segítjük Önt.

Férfi egy olaj- és gázipari szállítóberendezés előtt

Megoldások az olaj- és gázipar számára

Az olaj és gáz kitermelésétől a szállításon át a feldolgozásig elkísérjük Önt a digitális és jövőálló rendszerekre való átállás útján, szélsőséges körülmények között is. A digitális olajmezővel kapcsolatos megoldásaink egy nyitott vezérlőplatformon alapulnak és gyorsabb, valamint gazdaságosabb diagnózist, illetve hatékony felügyeletet tesznek lehetővé.

Férfi adó-vevő készülékkel egy feldolgozóipari berendezés előtt

Megoldások a vegyipar és gyógyszeripar számára

Megoldásokat kínálunk az ipari parkok és termelőrendszerek, valamint csomagolási technológiák számára, illetve koncepciókat a digitalizálási trendek követéséhez. A nyitott vezérlési platformon alapuló új felügyeleti és monitorozási megoldások új utakat nyitnak meg a rendszer rendelkezésre állásának és hatékonyságának növeléséhez.

Cellulóz- és papírgyártás

További feldolgozóipari ágazatok

Nyílt, biztonságos és méretezhető megoldásaink a feldolgozóipar további szektoraiba is átvihetők. Ide tartozik például az élelmiszer- és italgyártás, a cellulóz- és papíripar, de a cementipar is.

Iparágakon átívelő tudásunkkal és sokéves feldolgozóipari tapasztalatunkkal, valamint a nyílt hardver- és szoftverszabványok alapján technológiákat és koncepciókat fejlesztünk ki az Ön alkalmazásai számára.

Ügyfélreferenciák

Ismerje meg, hogy a feldolgozóipar területén működő ügyfeleink miért döntenek a Phoenix Contact mellett.

Megoldások a folyamatautomatizálás számára
Megoldások a folyamatautomatizálás számára YouTube

A berendezések rendelkezésre állásának és biztonságának növelése a Braskem Idesa vállalatnál

„A Phoenix Contact megoldásai segítenek berendezéseink biztonságának növelésében.”– mondja Enrique de Dios, a mexikói Braskem Idesa vállalat műszaki ellenőre.

A videóból tudjon meg többet a műanyag alapanyagokat gyártó Braskem Idesa vállalattal való együttműködésünkről. Felügyeleti megoldásaink alkalmazásával nőtt a termelőberendezések rendelkezésre állása és versenyképessége.