Hatékony terepi vezetékezés csatlakozódobozokkal

Hatékony terepi vezetékezés csatlakozódobozokkal

Illeszthető telepítési koncepció

A lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állás a modularitás révén.

Előnyei

  • A helyigény, a súly és a költségek csökkentése a terepi vezetékezés területén
  • Azonos helyigény mellett a berendezés bővítési tartalékainak növelése
  • Az egyértelmű cikkszám eredményeként egyszerű és biztos megrendelés
  • Globális engedélyezési csomag és rendelhetőség
  • Projektspecifikus támogatás a tervezéshez és az elhelyezéshez
  • Egy kapcsolattartó a továbbvezető koncepciókhoz

Alkalmazás

Terepi csatlakozó dobozok egy vegyi üzemben  

Terepi csatlakozó dobozok egy vegyi üzemben

A folyamattechnikai berendezésekben elsősorban a hagyományos analóg és kétállapotú jelek a leggyakrabban alkalmazott jelformák. A berendezéstől függően néhány száztól több ezerig terjedő számú jelet gyűjtenek a terepen össze, és ezeket egyedi érpárakon vezetik a központi irányító berendezés I/O kártyáihoz. Ez a jelátvitel kezelhető és diagnosztizálható a legegyszerűbben. Azonban a klasszikus párhuzamos vezetékezés miatt ennek a legnagyobb a helyigénye a terepi házban.

Az egyedi érzékelő vezetékeket terepi csatlakozódobozokban, ún. junction boxokban gyűjtik össze, és sokeres törzskábelben (trunk) vezetik be a központi kapcsolótérbe. A vegyipari gyártelepeken a berendezéstervezők és üzemeltetők mindig újabb kihívással szembesülnek a terepi vezetékezés során, ha helyet és ezáltal pénzt akarnak megtakarítani. Ugyanez érvényes a moduláris berendezések, illetve a tengeri kitermelő platformok és az ún. FPSO-hajók tervezőire és üzemeltetőire is.

Ehhez jön még az a követelmény, hogy a súlymegtakarításhoz úgy kell elhelyezni a berendezés egyes részeit, hogy mégis elegendő helytartalék maradjon a berendezés esetleges későbbi bővítéséhez.

Megoldás

A Phoenix Contact minden folyamattechnikai alkalmazáshoz a sorkapcsok széles termékkínálatán túl most rozsdamentes acélházak sorozatát is kínálja Önnek, amelyet elsősorban a robbanásveszélyes környezethez fejlesztettünk ki.

CLIPLINE complete  

A csökkentett szélesség helyet takarít meg

Sűrűn felszerelhető sorkapcsok szűkös helyekre

A CLIPLINE complete sorkapocs-termékcsaláddal 90 év tapasztalataira tekintünk vissza. Az eljárás- és folyamattechnikában a terepi vezetékezéshez a bevált csavaros csatlakozástechnika mellett egy új innováció, az ún. direkt rugós technológia is rendelkezésre áll.

Ezzel a sorkapoccsal áttekinthető és helytakarékos vezetékezés érhető el a legszűkebb terekben is. Megakadályozza a téves csatlakoztatást, és például a PT 1,5 /S… sorozat 3,5 mm-es osztásszélesség esetén is 1,5 mm²-es vezetékek csatlakoztatását teszi lehetővé – így elég hely lesz a kalapsínen, és ezáltal a ház méretei csökkenthetők.

Rozsdamentes acélház új peremkoncepcióval  

Rozsdamentes acélház új peremkoncepcióval

A rozsdamentes acélház többet nyújt

Az új rozsdamentes acélházak a globális engedélyezési csomagon túl a széles hőmérséklet-tartománnyal tűnnek ki (+140° C-tól -55° C-ig). Többféle háztípus és méret közül választhat (100 x 100 x 80 mm-től 1000 x 1000 x 300 mm-ig) valamint különböző kivitelek közül (0–4 szerelőperem, fedél, ajtó).

A ház új peremkoncepciója azonos stabilitás mellet legalább 10% súlycsökkentést eredményez a szokásos házakhoz képest.

Előszerelt és csatlakozásra kész csatlakozódobozok  

Az all-in-one megoldás 30%-ig terjedő helymegtakarítást eredményez

Előszerelt és csatlakozásra kész csatlakozódobozok

Igény szerinti, teljes körű megoldást nyújtunk: készre szerelt rozsdamentes acélházat is kaphat tőlünk. A házak a mi sorkapcsainkat tartalmazzák, az Ön követelményeinek megfelelően. Ez a kombináció kb. 30%-kal csökkenti a méreteket a hagyományos terepi csatlakozódobozokhoz viszonyítva. Ez helyet, súlyt és költségeket takarít meg a teljes terepi vezetékezés során. Most már csak a helymegtakarítás (offshore) vagy a későbbi bővíthetőség (vegyi üzem) között kell választania.

Szívesen kidolgozzuk az Ön számára az optimális terepi vezetékezési koncepciót, és igény szerint mindent egy kézből (single és multi vendor) le is szállítunk világszerte a megadott határidőre és egyedileg a projektjéhez – csak szóljon nekünk!

Termékeink

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás