A BASF az innovatív csatolórelét választja

Relék és optocsatolók a BASF-nél Ludwigshafenben.

A csatolórelék területén az általánosan elterjedt vélemény szerint többé már nincs igazi újítás.

Ezeket az univerzális és robusztus segítőket az iparban milliószámra használják. Ott a feladatukat szinte láthatatlanul teljesítik a vezérlés és az létesítmény között: illesztik, galvanikusan szétválasztják és megsokszorozzák a jeleket.

Az új generációs csatolórelék azonban sokat segítenek abban is, hogy meg lehessen fékezni a költségeket. A BASF Ludwigshafenben a Phoenix Contact innovatív relé- és optocsatoló rendszerére áll át.

Alkalmazás

A BASF alapítása óta a ludwigshafeni üzem a világ legnagyobb egybefüggő, egy vegyipari vállalathoz tartozó területévé nőtte ki magát.

A termékpaletta egyik példája a vitamingyár, ahol a zsírban oldódó A és E vitamint gyártják. Szinte minden, a bonyolult szintézishez szükséges előgyártmányt maguk állítják elő, és csővezetéken szállítják a vitaminüzembe. A gyártás vezérlését korszerű folyamatirányító rendszerek végzik, amelyekből a jelvezetékeket szabványosított rendezőállomásokon vezetik keresztül.

Az érzékelők jeleinek erősítéséhez a Phoenix Contact PLC-INTERFACE rendszerének csupán 6,2 mm széles csatolóreléit használják. A terepi visszajelzéseknek a vezérléshez való illesztéséhez az azonos felépítésű PLC-INTERFACE modulok szolgálnak.

Megoldás

PLC-INTERFACE a Phoenix Contacttól  

PLC-INTERFACE a Phoenix Contacttól

Főként a relék és optocsatolók dugaszolhatósága jelent előnyt. Minden egyes csatornát egyedi funkcióval lehet optimálisan az alkalmazáshoz illeszteni, a feszültség- és teljesítményszinttől valamint a kapcsolási gyakoriságtól függően.

Ha a megváltozott feltételek miatt egy relé helyett optocsatolóra van szükség: az illesztés utólag és tetszőlegesen keverve, néhány másodperc alatt, a vezetékezés leválasztása nélkül megtörténhet.

A valamennyi szokásos vezérlő feszültséggel kapható sorozatok igény szerint rugós vagy csavaros csatlakoztatással is rendelkezésre állnak.

A rendszer ésszerű tartozékokkal kiegészítve válik teljessé, mint pl. a különböző áthidalók, elválasztó lemezek, betápláló kapcsok és készülékjelölő táblák, amelyek a Phoenix Contact standard sorkapocs-kínálatának elemei.

Összegzés

A PLC-INTERFACE rendszer költséget takarít meg: a teljes helyigény, a vezetékezési ráfordítás, az időigény és a szerelési ráfordítás tekintetében. Eközben nő az áttekinthetőség és a biztonság.

A kulcs a dugaszolható, rázkódásbiztos PLC áthidaló rendszer. A ki- és bemenetek biztonságos elválasztása és a relé IP67 védettségű kivitele volt a két fontos döntési kritérium a BASF-nél a Phoenix Contact PLC-INTERFACE mellett.

Hiszen a vegyiparban a biztonság a legfontosabb, a költségtudatosság felett.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás