Olajtartályok tűzoltórendszereinek webalapú állapotfelügyelete

Áttekintés

Szórófej tartályokkal  

Szórófej-tartályok garantálják, hogy az oltóanyag csak a szórófejekből távozzon

  • A holland Saval BV vállalat speciális tűzoltórendszert dolgozott ki fosszilis nyersanyagok tárolására szolgáló úszótetős tartályokhoz.
  • A két digitális jel felügyeletével működő központi megoldás minden pillanatban felvilágosítást ad a tűzvédelmi rendszer állapotáról.
  • A Phoenix Contact Inline vezérlő- és I/O-moduljai lehetővé teszik a rendszer webalapú állapotfelügyeletét.
  • A megjelenítés tájékoztatást ad a nyomás- és szintkapcsoló állapotáról, valamint a tápellátásról, továbbá működési zavar esetén jelzi a megfelelő riasztást.

Ügyfélprofil

A Saval BV épülete a hollandiai Bredában  

Bredában automatikus tűzoltórendszereket fejlesztenek és gyártanak (kép: Saval BV)

A hollandiai Breda városában működő Saval BV az SK FireSafety Group tagja. A vállalat ipari tűzbiztonsági termékekre és rendszerekre szakosodott, ezen a területen több mint 85 éves tapasztalata van.

A bredai központban több mint 200 munkatársuk fejleszti, gyártja és tartja karban a különböző automatikus tűzbehatároló és -oltórendszereket.

Alkalmazás

Tűzoltószertartály az úszótető peremén  

A tűzoltószertartályokat az úszótető peremére kell szerelni (kép: Saval BV)

A nyersolaj és más fosszilis nyersanyagok biztonságos tárolása és előkészítése nem utolsósorban a nagy robbanásveszély miatt egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az általában használt rögzített tetős tartályokra az jellemző, hogy feltöltéskor a betárolt anyag és a rögzítetten beépített tető között úgynevezett tartálylégzés alakul ki. Emiatt csökken a tárolható anyag mennyisége, és megnő a robbanásveszély.

Alternatív megoldást jelenetnek az úszótetős tartályok, amelyek teteje nem rögzített, hanem a betárolt folyadékon úszik. Itt azonban fennáll a veszélye, hogy a tömítésből kijutó gáz a statikus elektromosság miatt meggyulladhat. Ha a tűz felfedezetlen marad, akkor ellenőrizhetetlen tűzfészekké alakulhat.

A Saval által kifejlesztett tűzoltórendszer egyedi tűzoltótartályokból áll, amelyekre számos permetezőfej csatlakozik. Ezek garantálják a lángok célzott oltását úgy, hogy a tűzoltószer ne kerüljön nagy területen az úszófedél tömítésére.

Megoldás

Moduláris PROFINET vezérlés Inline-Ex-i sorozatú gyújtószikramentes I/O modulokkal  

SK 3100 EXD tartály moduláris PROFINET vezérlővel és gyújtószikramentes I/O modulokkal

A tűzoltórendszer automatizálása során két digitális jelet kell felügyelni, amelyek felvilágosítást adnak a tűzoltórendszer állapotáról. A központi megoldás kialakítása olyan, hogy a digitális jelek kábelekkel vannak fixen vezetékezve, és egy nem robbanásveszélyes területen elhelyezett felügyeleti panelhez vezetve.

Az SK 3000 felügyeleti panel egy ILC 171 ETH moduláris vezérlőből és az Inline termékcsaládba tartozó, robbanásveszélyes területekhez kifejlesztett gyújtószikra-mentes Ex-i I/O modulokból áll.

Előfeltétel az Ex-i és a standard Inline modulok biztonságos galvanikus leválasztása. A gyújtószikramentes sorkapcsok egy speciális Inline modulon keresztül megbízhatóan kapják meg az áramellátást. A modulok egységesen sorolhatók az ILC 171 ETH Inline lokális buszán, és a szint- és nyomáskapcsolók digitális jeleit fogadják.

SK 3000 felügyeleti panel ILC 330 PN moduláris vezérlővel és WLAN 5100 vezeték nélküli LAN modullal  

SK 3000 felügyeleti panel moduláris vezérlővel és vezeték nélküli LAN modullal

A jeleket PROFINET és vezeték nélküli LAN továbbítja

Ha már megvan az olajtartályoknál használható kommunikációs infrastruktúra és az használatban is van, akkor az új kábelek lefektetése nehézségekbe ütközhet. Emiatt a Saval az IP52 ... IP65 védelmi osztályú SK 3100 védőtartályhoz decentralizált megoldást dolgozott ki.

A tartályba a gyújtószikramentes Inline modulok családjába tartozó moduláris PROFINET vezérlőt építenek be. Minden decentralizált SK-3100 állomás legfeljebb négy tűzoltórendszert felügyel. A jeleket WLAN hálózat továbbítja a központilag elhelyezett SK 3000 felügyeleti panelhez, amelyben egy nagy teljesítményű ILC 330 PN vezérlő kapott helyet. Az adatok továbbítására a Phoenix Contact WLAN 5100 vezeték nélküli moduljait használják.

A készülékek megfelelnek az IEEE 802.11e szabványnak, lehetővé teszik a PROFINET protokoll továbbítását, így mindkét Inline vezérlő a PROFINET protokollal kommunikálhat. A megoldás felügyeletére a Phoenix Contact Webvisit megjelenítő szoftverét használják. Ehhez a vezérlőben integrált webkiszolgálónak kell lennie. A megjelenítő eléréséhez egyedül a vezérlő IP-címére van szükség. Az adatok ezután egy irányító és felügyeleti készüléken jelennek meg.

Összegzés

A Saval által az olajtartályok tűzoltórendszereihez kifejlesztett tűzoltórendszerrel gyorsan behatárolhatók és felismerhetők a tüzek. Az egyetlen tűzoltószertartályra csatlakozó számos permetezőfej lehetővé teszi, hogy a lángokat célzottan lehessen oltani.

A megjelenítés folyamatosan és megbízhatóan tájékoztatást ad a nyomás- és szintkapcsoló állapotáról, valamint a vezérlőrendszer tápellátásáról. Ezenkívül működési zavarok esetén megfelelő riasztást jelez ki. Így a nyersolaj és más fosszilis nyersanyagok tárolása során hatékonyan megakadályozható a tűz és az ehhez kapcsolódó robbanásveszély.

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Inline vezérlő PROFINET-en és Modbus/TCP-n keresztüli kommunikáció lehetőségével. Az Ethernet-alapú Modbus/TCP és PROFINET protokoll támogatásaILC 171 ETH 2 TX2700975
Inline vezérlő PROFINET interfészekkel más vezérlésekhez ill. rendszerekhez való csatoláshoz és IEC 61131-3 szabvány szerinti programozáshozILC 330 PN2988191
WLAN Access Point, kliens, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Rádiómodul,  WLAN 51002700718
PROFINET buszcsatoló, 8 db 24 V DC bemenet, 4 db 24 V DC kimenet, 500 mA, kompletten perifériacsatlakozókkalIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
Moduláris Inline betáplálómodul a gyújtószikra-mentes I/O modulok tápellátásáhozIB IL EX-IS PWR IN-PAC 2869910
Gyújtószikra-mentes Inline digitális I/O modul, 4 konfigurálható bemeneti/kimeneti csatorna, komplett, tartozékokkalIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC 2869911
MegnevezésTípusCikkszám
Inline vezérlő PROFINET-en és Modbus/TCP-n keresztüli kommunikáció lehetőségével. Az Ethernet-alapú Modbus/TCP és PROFINET protokoll támogatásaILC 171 ETH 2 TX
Inline vezérlő PROFINET interfészekkel más vezérlésekhez ill. rendszerekhez való csatoláshoz és IEC 61131-3 szabvány szerinti programozáshozILC 330 PN
WLAN Access Point, kliens, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Rádiómodul,  WLAN 5100
PROFINET buszcsatoló, 8 db 24 V DC bemenet, 4 db 24 V DC kimenet, 500 mA, kompletten perifériacsatlakozókkalIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
Moduláris Inline betáplálómodul a gyújtószikra-mentes I/O modulok tápellátásáhozIB IL EX-IS PWR IN-PAC
Gyújtószikra-mentes Inline digitális I/O modul, 4 konfigurálható bemeneti/kimeneti csatorna, komplett, tartozékokkalIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás