Gépgyártás

Gépgyártás

Termékek és megoldások az Ön sikeréhez

Mint gépgyártói Partner döntően hozzájárulunk az Ön versenyképességéhez.

Vissza ide: Megoldások

Kategóriák

  • Termékek
    Termékek a gépgyártás számára

    A Phoenix Contact átfogó termékkínálatával Ön a gépgyártás legkülönbözőbb alkalmazási követelményeinek megfelelő megoldást kap.

  • Referenciák
    Referenciák

    A mellékelt referenciák áttekintést adnak a gépgyártás számára kínált megoldásainkról.

  • Szerviz és támogatás
    Szerviz és támogatás

    Világméretű értékesítő hálózatunkkal mindig és mindenhol az Ön rendelkezésére állunk, nem csak vásárlás előtt, hanem azután is.

  • Elérhetőség
    Elérhetőség

    Kérdések, kívánságok vagy javaslatok esetén a gépgyártás területén tevékenykedő tárgyalópartnereink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

A gépgyártás globális és rendkívül dinamikus piac. És Ön eladóként kemény versenyben áll. A tét az, hogy meg kell felelnie az ügyfelek követelményeinek, és olyan termék- és szolgáltatáskínálatot kell kifejlesztenie, ami tartósan versenyképessé teszi. Ezzel kapcsolatban elsődleges szempont a gépeinek gazdaságossága, minősége, rugalmassága és teljesítőképessége.

Folyamatok optimalizálása a kapcsolószekrény-gyártásban

Megoldások a hatékony folyamatokért

Megoldások a hatékony folyamatokért

A kapcsolószekrény-gyártás a magas bért fizető országok termelő vállalataira jellemző: csökkenő sorozatnagyság, növekvő költségnyomás, rövidebb szállítási határidő. Ezzel szemben áll egy kevéssé iparosított termelés.

A Phoenix Contact az optimális termékek kiegészítéseként a lean-módszereken, a folyamatautomatizáláson és az integrált IT-megoldásokon alapuló megoldásokat mutat be a hatékony folyamatokhoz.

Az Ön megbízható partnere a gépgyártásban

Partner a gépgyártásban  

Kommunikáció szemmagasságban

A Phoenix Contact szoros kapcsolatban áll a gépgyártással. Cégünk gépgyártása 180 munkatársával a világszerte működő összes fejlesztő és termelő üzleti területet támogatja.

Ennek révén nagyon jól ismerjük az Ön mindennapos kihívásait. A szolgáltatáskínálat a kézzel kezelhető berendezések gyártásától az összetett gyártórendszerekig terjed.

Közösen fejlesztjük a kiváló termelőeszközöket, innovatív megoldásokat és a legkorszerűbb gyártástechnológiákat.

A gépgyártásnak nálunk tradíciója van

Gépgyártás a Phoenix Contact-nál

Gépgyártás a Phoenix Contact-nál 1968-ban (balra), ma (középen) és a jövőben (jobbra).

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás