Tápellátás és védelem a gépgyártásban

POWER termékeink vezető technológiával és kiváló minőségben látják el az Ön alkalmazásait energiával. Tápegységeink, DC/DC átalakítóink, redundanciamoduljaink és szünetmentes tápegységeink funkcióikban és kialakításukban optimálisan illeszkednek a különböző ágazatok követelményeihez.

Tápellátás és védelem

A nem tervezett leállások megelőzése: a COMPLETE line rendszer minden szükséges összetevőt tartalmaz az átfogó tápellátási koncepció megvalósításához.

A tápellátás és a védelem szakterülete
Csatlakoztatás
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „csatlakoztatás” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Csatlakoztatás
Támogatórendszer a túlfeszültség-védelemhez
A hálózatvédelem területén az ImpulseCheck a világ első intelligens támogató rendszere a túlfeszültség-védelem számára.
Vizsgáló és felügyeleti készülékek
Támogatórendszer a túlfeszültség-védelemhez
Túlfeszültség-védelem tápellátó rendszerekhez
A SEC technológia megbízhatóan megvédi a berendezéseket és a készülékeket a túlfeszültség-eseményektől, ezáltal megelőzi a termelés kieséseit.
Túlfeszültség-védelem
Túlfeszültség-védelem tápellátó rendszerekhez
Az energia monitorozása
Az EMpro energiamérő készülékek rögzítik az energiaadatokat, és a fölérendelt irányító- és menedzsment-rendszerekbe továbbítják azokat. A digitális szolgáltatások és a felhőalapú globális elérés magas fokú rendelkezésre állást és átláthatóságot tesznek lehetővé.
Energiamonitoring
Az energia monitorozása
AC potenciálelosztás
A CrossPowerSystem energiaelosztó táblával most gyorsan és egyszerűen megvalósítható az energiaelosztás és a kapcsolókészülékek szerelése.
AC töltésvezérlők
AC potenciálelosztás
24 V-os tápellátás
A berendezések maximális rendelkezésre állása megvalósítható a QUINT complete nagy teljesítőképességű kínálata segítségével. Az Ön egyedi megoldásához QUINT POWER-tápegységeket, DC/DC átalakítókat, aktív és passzív redundanciamodulokat, valamint Ethernet interfésszel ellátott szünetmentes tápegységeket kínálunk.
Tápegységek
24 V-os tápellátás
Készülékvédelem
A legkülönbözőbb kioldási mechanizmusokkal ellátható szelektív készülékvédelem valamennyi fogyasztó maximális biztonságát kínálja. A COMPLETE line termékcsalád kínálatában Ön minden alkalmazásához megtalálja a megfelelő készülékvédő kapcsolót.
Készülékvédő kapcsolók
Készülékvédelem
DC potenciálelosztás
A gépek és berendezések kifogástalan működéséhez a rendszer különböző összetevőit árammal és jelekkel kell ellátni. A PTFIX elosztóblokk-koncepció minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálja.
Elosztóblokkok és készülékkapcsok
DC potenciálelosztás

A nagy teljesítményű túlfeszültség-védelem biztonságosan levezeti a váltakozó áramú oldal tranziens túlfeszültségeit anélkül, hogy a rendszer leállna. A túlfeszültséggel kapcsolatos események adatainak felhőbe való átvitele lehetővé teszi a megelőző karbantartást.

Az AC ill. DC potenciálelosztás újszerű megoldásai csökkentik a kapcsolószekrényen belüli helyigényt és a szerelési időt. Szükség esetén redundáns megoldások vagy akkumulátorok egészítik ki az egyenáramú tápellátást, ami által kritikus helyzetekben is garantálható a 24 voltos tápellátás. A készülékvédő kapcsolók megakadályozzák a terepi zavarok teljes rendszerre gyakorolt negatív hatásait. A tápellátás megbízhatósága mellett a jövőálló felügyeleti megoldások segítenek energiát megtakarítani a teljes rendszerben.