Csatlakozástechnika a gépgyártás számára

A COMPLETE line sorozatba tartozó egyedülálló CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel szabadon meg lehet választani a csatlakozástechnikát. Ez a változatosság lehetővé teszi azt, hogy Ön a világon bárhol rugalmasan reagálhasson minden igényre és követelményre. Az összes csatlakozástechnika szabadon kombinálható egymással, ugyanazon tartozékok használatával.

Csatlakoztatás

A COMPLETE line sorozat termékei garantálják a kapcsolószekrényben elhelyezett valamennyi készülék megbízható elektromos összekötését.

Az összeköttetések szakterülete
Tápellátás és védelem
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „tápellátás és védelem” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Tápellátás és védelem
Terhelések kapcsolása
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „terhelések kapcsolása” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Terhelések kapcsolása
Jelek átvitele
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „jelek illesztése” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
 Jelek átvitele
Vezérlés
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „vezérlés” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Vezérlés
Nagyáramú kapcsok
A PTPOWER nagyáramú kapcsok gyors és felhasználóbarát csatlakoztatási lehetőséget kínálnak a vastag vezetőkkel megvalósított vezetékezéshez.
Nagyáramú kapcsok
Sorkapcsok minden csatlakozástechnikához
A Phoenix Contact egyedülálló sorkapocsrendszerével szabadon választható a csatlakozástechnika.
Sorkapcsok minden csatlakozástechnikához
Motorcsatlakoztató kapcsok
Az egyszerű motorcsatlakoztatáshoz használja Ön is a 2,5 mm² és 4 mm² névleges keresztmetszetű négyemeletes sorkapcsokat.
Sorkapcsok
Motorcsatlakoztató kapcsok
Nehézipari dugaszolható csatlakozók
A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók garantálják a jelek, adatok és teljesítmény biztonságos átvitelét, a legnehezebb körülmények között is.
Tudjon meg többet most
Nehézipari dugaszolható csatlakozók
Rendező-összekötők és potenciálelosztók
A kompakt PTRV rendező-összekötők a jelek áttekinthető rendezésére szolgálnak automatizálási környezetben.
Rendezőelosztók
Rendező-összekötők és potenciálelosztók
Leválasztó és késes bontókapcsok
A Phoenix Contact akár 31 A áramterhelhetőségű és maximum 1 000 V névleges feszültségű leválasztó és késes bontókapcsokat kínál.
Bontókapcsok és késes bontókapcsok
Leválasztó és késes bontókapcsok
Szenzor/aktor kapcsok
Vezetékezze ezért Ön is a szenzorait és aktorait egyszerűen és áttekinthetően a kompakt PTIO sorkapcsokkal.
Sorkapcsok
Szenzor/aktor kapcsok

1. példa
A nagy teljesítményű nagyáramú kapcsok kiválóan alkalmazhatók az energia betáplálására.
2. példa
A sokoldalú elosztóblokkoktól a kompakt átvezető kapcsokig a COMPLETE line minden alkalmazáshoz a megfelelő potenciálelosztást kínálja.
3. példa
Kompakt módon kösse össze Ön is terepi fogyasztóit a helytakarékos motorcsatlakoztató kapcsokkal. Az egyedivé tehető fali átvezetések rugalmas interfészt képeznek a külvilág felé.
4. példa
A rendező-összekötők mindenekelőtt a jelátvitel terén alkalmazhatók. A szükséges biztonságról a hozzájuk illő leválasztó és késes bontókapcsok gondoskodnak.
5. példa
A szenzorok és az aktorok különösen helytakarékos vezetékezéséhez kiválóan alkalmazhatók a speciális szenzor/aktor sorkapcsok.