Vezérlés a gépgyártásban

Az üzleti és műszaki rendszerek digitalizálása, hálózatba kötése és globalizációja új piaci követelményeket támaszt. A jövőorientált automatizálási rendszerek gyártóinak meg kell adniuk a lehetőséget a vevőik számára a korszerű IoT alkalmazások szabványainak való megfeleléshez. Ezért a COMPLETE line sorozat jövőbe mutató PLC-ket, I/O rendszereket és PLC-szoftvereket kínál.

Vezérlés

A COMPLETE line rendszer termékeivel Ön különböző vezérlési koncepciókat valósíthat meg, és hozzáigazíthatja azokat a különböző alkalmazások és peremfeltételek által támasztott követelményekhez.

Vezérlési koncepciók
Modulárisan bővíthető vezérlő
A PLCnext Control révén a PLCnext Technology nyílt automatizálási platform első PLC-i állnak rendelkezésre. Ezek a szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül teszik lehetővé az automatizálási projektek megvalósítását.
Tudjon meg többet most
Modulárisan bővíthető vezérlő
Moduláris automatizálási rendszer
Vezérlők, buszcsatolók és I/O modulok – a Phoenix Contact minden követelménynek megfelelő moduláris építésmódú automatizálási rendszert kínál.
Tudjon meg többet most
Moduláris automatizálási rendszer
A vezérlés szintje
A nagy teljesítőképességű vezérlőkkel olyan automatizálási alkalmazásokat lehet megvalósítani, amelyek megfelelnek a biztonsággal vagy a rendelkezésre állással kapcsolatos különleges igényeknek. A PLCnext Technology segítségével megvalósított magas biztonsági szintű alkalmazásoknál a max. SIL 3 szintű biztonsági vezérlőnkkel biztosra mehet.
Tudjon meg többet most
A vezérlés szintje
Programozható logikai relérendszer
A logikai modulok piacán a PLC logic az első logikai relérendszer, amely a logikai, az interfész- és a terepi csatlakozási szintet egyetlen megoldásban egyesíti. Így Ön az I/O jeleket egyetlen kisméretű rendszerrel kapcsolhatja és vezérelheti.
Logikai modulok
Programozható logikai relérendszer
Programozható logikai relérendszer
A logikai modulok piacán a PLC logic az első logikai relérendszer, amely a logikai, az interfész- és a terepi csatlakozási szintet egyetlen megoldásban egyesíti. Így Ön az I/O jeleket egyetlen kisméretű rendszerrel kapcsolhatja és vezérelheti.
Tudjon meg többet most
Programozható logikai relérendszer
Jelek illesztése
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „jelek illesztése” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Jelek illesztése
Biztonságos kommunikáció
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „biztonságos kommunikáció” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Biztonságos kommunikáció
Modulárisan bővíthető vezérlő
A PLCnext Control révén a PLCnext Technology nyílt automatizálási platform első PLC-i állnak rendelkezésre. Ezek a szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül teszik lehetővé az automatizálási projektek megvalósítását.
Modulárisan bővíthető vezérlő
Rendszerkábelezés
Csökkentse Ön is automatizálási rendszere egyes összetevőinek vezetékezési ráfordításait a Phoenix Contact rendszerkábelezési megoldásaival.
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés
Rendszerkábelezés
HMI-k
A terepi kezelésre szolgáló mobil tablet PC-től a kiterjedt automatizálási berendezések összetett megjelenítési koncepcióiig – a COMPLETE line a megfelelő megoldást kínálja az Ön alkalmazásához.
HMI-k és IPC-k
HMI-k
A vezérlő és az I/O-k
Professzionális automatizálás az Ön berendezéseihez: a Phoenix Contact mindig a feladatához illő PLC-ket, I/O rendszereket és PLC-szoftvereket kínálja Önnek.
PLC-k (vezérlők) és I/O

1. példa
Az elosztott vezérlési koncepciók megvalósítására szolgál az Axioline termékcsalád.
2. példa
A kezelést és a megjelenítést kompakt módon átveheti egy ipari PC vagy egy HMI-re lehet kihelyezni azt. A kevésbé összetett alkalmazásokhoz a PLC logic a lehető legkisebb helyen kombinálja a dugaszolható I/O-kat és a vezérlőt.
3. példa
Minimalizálja Ön is a vezérlő és a terep közötti vezetékezési ráfordításait kompakt rendszerkábelezés alkalmazásával.
4. példa
A központosított vezérlési koncepciók megvalósításához a vezérlőt és az I/O-kat közvetlenül a kapcsolószekrényben lehet besorolni.