Biztonságos kommunikáció a gépgyártásban
A Phoenix Contact több valós idejű és vezeték nélküli megoldást, nagyobb biztonságot és megbízhatóságot kínál Önnek. A COMPLETE line sorozatba tartozó ipari Ethernet könnyen integrálható az automatizálási infrastruktúrába – mert mi egyszerűvé tesszük az Ethernetet. Az automatizálás és az ipari Ethernet hálózatok terén szerzett több évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően mi ismerjük és megértjük az Ön elvárásait és követelményeit.
Biztonságos kommunikáció
A COMPLETE line termékcsalád termékeivel megbízható és biztonságos kommunikációt lehet kiépíteni.
Az MGuard termékválaszték az automatizálási megoldásokat kívülről fenyegető támadások elleni védelemre szolgál. Az Ethernetes infrastruktúra-összetevők garantálják a megbízható kommunikációt az ipari környezetben. Az átjárók lehetővé teszik a saját Ethernet interfész nélküli készülékek integrálását. A meglevő vezetékhálózatokon vagy az interneten keresztül nagy távolságokat áthidaló megbízható kommunikáció megoldásai teszik teljessé kínálatunkat. Ezeknél a kommunikációs technika optimalizált túlfeszültség-védelme gondoskodik a hálózat maximális rendelkezésre állásáról.