Jelek illesztése a gépgyártás terén
A relék olyan interfész-részegységek, amelyek kivitelüktől függően különböző feladatokat látnak el az áramkörök be-, ki- és átkapcsolásakor. Az üzemzavarokra hajlamos kapcsolókészülékek veszélyeztetik a gépek és berendezések rendelkezésre állását. A COMPLETE line sorozat széles termékkínálatával olyan gazdaságos megoldások állnak az Ön rendelkezésére, amelyek teljesítik a korszerű berendezéskoncepciók valamennyi követelményét.
Jelek illesztése
A COMPLETE line biztonságos és megbízható megoldásokat kínál Önnek a vezérlő és a terepi szint összekötésére.
1. példa
A rendszerkábelezés előregyártott és letesztelt kábelek alkalmazásával minimalizálja a vezérlő és a terep közötti kábelezés ráfordításait. A digitális I/O jelek átvitelét 6 mm-es keskeny relémodulokkal lehet megvalósítani.
2. példa
Az analóg jelek hibamentes átvitelére átalakítók és leválasztó erősítők széles választéka áll rendelkezésére.
3. példa
A speciálisan a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika alkalmazásaihoz kifejlesztett túlfeszültség-védelmi modulok nehéz körülmények között is garantálják a rendelkezésre állást. A busz- és hálózati kapcsolattal ellátott leválasztó erősítők biztonságosan átviszik a terepi jeleket az ipari hálózatokba.