Terhelések kapcsolása a gépgyártásban

Számos ipari alkalmazásban elektromotorok gondoskodnak a mozgatásról. A motorok indítását és irányváltását nagyon gyakran hagyományos, mechanikus védőkapcsolók végzik. Ezek azonban sok helyet és vezetékezést igényelnek, üzemi élettartamuk korlátozott. A fontos motor- és folyamatadatok méréséhez gyakran komoly érzékelőrendszer szükséges.

Terhelések kapcsolása

A COMPLETE line rendszer kiváló minőségű megoldásokat kínál a terhelések kapcsolására és felügyeletére.

A terhelések kapcsolása szakterület
Funkcionális biztonság
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „funkcionális biztonság” szakterületéről
Tudjon meg többet most
Funkcionális biztonság
Vezérlés
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „vezérlés” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Vezérlés
Biztonságos kommunikáció
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „biztonságos kommunikáció” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Biztonságos kommunikáció
Motorindítók
Az önálló, moduláris és hálózatba kapcsolható kompakt hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása gyorsan és megbízhatóan megvalósítható.
Hibrid motorindítók
Motorindítók
Gépfelügyelet
A Phoenix Contact elektronikus motor- és gépmenedzsment megoldása egyesíti a pontos energiamérést a motorok, gépek vagy más 3 fázisú fogyasztók fontos paramétereinek kijelzésével és felügyeletével.
Gépfelügyelet
Motorfelügyelet
A motorfelügyelettel Ön felismerheti a teljes rendszer valamennyi kritikus terhelési állapotát, és kihasználhatja a korszerű meddőteljestmény-felügyelet előnyeit.
Motorfelügyelet

1. példa
A kompakt és közel kopásmentes motorindítók hosszabb ideig képesek a terhelések kapcsolására, mint az elektromechanikus változatok. Ezenkívül integrálhatók mind a biztonsági koncepciókba, mind a kommunikációs hálózatokba. Gyorsan és megbízhatóan kapcsolják a motorokat és más terheléseket.
2. példa
A korszerű technológia ezenkívül lehetővé teszi a teljesítményadatok gyűjtését is. Ennek köszönhetően a túl nagy és és túl kicsi terhelési állapotok felismerése lehetővé teszi a megelőző karbantartást, ami által megelőzhető a terhelések mechanikai károsodása.
3. példa
A gépfelügyelet megbízhatóan felügyeli akár a nagy teljesítményű fogyasztókat is, és átviszi a fontos paramétereket a fölérendelt hálózatba.