Funkcionális biztonság a gépgyártásban

Egy digitális gyár minden egységének hálózatba kapcsolásához a folyamatok egységes szemlélete szükséges, és magában foglalja a funkcionális biztonságot is. Keményen dolgozunk azon, hogy biztonsági megoldásaink a digitális korban is gondoskodjanak az emberek és a létesítmények optimális védelméről. A biztonságnak a moduláris automatizálásba való integrálásával a berendezések rendelkezésre állását is tovább lehet növelni.

Funkcionális biztonság

A COMPLETE line rendszer innovatív biztonsági összetevők skálázható kínálatát fogja össze.

A funkcionális biztonság szakterülete
Rendkívül kisméretű biztonsági csatolórelék
A saját fejlesztésű relétechnológiának köszönhetően a PSRmini csatolórelék a világ legkeskenyebb eszközei a biztonságos be- és kikapcsoláshoz.
Biztonsági relék
Rendkívül kisméretű biztonsági csatolórelék
Érintés nélküli biztonsági kapcsolók
A kompakt PSRswitch elektronikus, kódolt biztonsági kapcsoló a rugalmas ajtó- és helyzetfelügyelet céljára.
Biztonsági kapcsolók
Érintés nélküli biztonsági kapcsolók
Multifunkcionális biztonsági relék
A PSRmultifunction egy fölérendelt érzékelőkört és két helyi érzékelőkört kínál egyetlen biztonsági relében. Ezáltal Ön a maximum három biztonsági funkciót igénylő, gyakran előforduló alkalmazásokat egyetlen készülékkel oldhatja meg.
Konfigurálható biztonsági modulok
Multifunkcionális biztonsági relék
Vezérlés
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „vezérlés” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Vezérlés
Biztonsági I/O-k
Az Inline és Axioline F I/O rendszerekkel Ön rugalmasan integrálhatja a funkcionális biztonságot a hálózatába, biztonsági vezérlő nélkül. Megtarthatja kedvelt standard hálózatát és standard vezérlőjét
Biztonsági I/O-k
Biztonsági I/O-k
Az Inline és Axioline F I/O rendszerekkel Ön rugalmasan integrálhatja a funkcionális biztonságot a hálózatába, biztonsági vezérlő nélkül. Megtarthatja kedvelt standard hálózatát és standard vezérlőjét.
Biztonsági I/O-k
Biztonságos kommunikáció
Kattintson a következő linkre, ha többet szeretne megtudni a „biztonságos kommunikáció” szakterületéről.
Tudjon meg többet most
Biztonságos kommunikáció
Biztonságos vezérléstechnika
RFC 470S biztonsági vezérlőnkkel mind összetett biztonsági, mind standard alkalmazások megvalósíthatók. A beépített PROFINET interfésznek köszönhetően a vezérlő közvetlenül kommunikál az Inline vagy Axioline F sorozatba tartozó PROFIsafe I/O modulokkal.
Biztonságos vezérléstechnika
Biztonsági I/O-k
Az Inline és Axioline F I/O rendszerekkel Ön rugalmasan integrálhatja a funkcionális biztonságot a hálózatába, biztonsági vezérlő nélkül. Megtarthatja kedvelt standard hálózatát és standard vezérlőjét.
Biztonsági I/O-k

1. példa
Az egyszerű biztonsági relékkel közvetlenül lehet összekötni az érzékelőket a beavatkozókkal.
2. példa
A konfigurálható biztonsági relék intuitív szoftveres megoldással helyettesítik a hagyományos hardvervezetékezést.
3. példa
A SafetyBridge Technology lehetővé teszi a biztonsági adatok átvitelét a standard kommunikációs hálózatokon keresztül.
4. példa
A sok I/O csatornát igénylő, bonyolult feladatokra és a legszigorúbb biztonsági követelmények esetén használható biztonsági vezérlők teszik teljessé a COMPLETE line rendszer kínálatát.