Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Jelek átvitele

Miközben a gépvezérlő a környezeti behatásoktól jól védett módon a kapcsolószekrényekben van elhelyezve, számos szenzor és aktor, valamint azok vezetékei exponált módon a terepen találhatók. A COMPLETE line megoldásokat kínál ezen terepi összetevők rugalmas, moduláris és hatékony bekötésére.

Példák a terepi jelátvitelre

Interaktív képtérkép: Jelátvitel
Passzív elosztódobozok
A decentralizált csatlakozástechnikában a perifériák és a PLC közötti kapcsolatot a passzív elosztórendszerek hozzák létre. A Phoenix Contact minden csatlakozástechnikához illeszkedő elosztódobozokat kínál.
Tudjon meg többet
Passzív elosztódobozok
Decentralizált I/O-k
Az Axioline E az Ön blokkos felépítésű IO-rendszere a kapcsolószekrény nélküli decentralizált automatizáláshoz. A készülékek a terepi installáció jelenlegi és jövőbeli követelményeihez igazodnak, és közvetlenül a gépekben használhatók a legszélsőségesebb környezeti feltételek között is.
Tudjon meg többet
Decentralizált I/O-k
IO-Link master
Az Axioline E IO-Link master és a megfelelő IO-Link eszközök alkalmazásával Ön is kibővítheti alkalmazása funkcióit, valamint minimalizálhatja a költségeket és a kábelezési ráfordításokat.
Tudjon meg többet
IO-Link master
IO-Link eszköz
Növelje meg egyszerű és gazdaságos módon a terepi csatornák számát a műanyagházas IO-Link I/O box-okkal.
Tudjon meg többet
IO-Link eszköz
Decentralizált biztonsági I/O
Dolgozza fel a PROFIsafe alkalmazások biztonsági be- és kimeneti jeleit a biztonsági IO-Link I/O box-szal.
Tudjon meg többet
Decentralizált biztonsági I/O
Csatlakoztatás a terepen
A COMPLETE line a kapcsolószekrénytől egészen a terepig kínál innovatív csatlakozástechnikai termékeket, amelyek legvonzóbb tulajdonságai a robusztus kivitel, a rugalmasság és az egyszerű kezelhetőség.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás a terepen
Tápellátás és védelem a terepen
A gépgyártás területén gyakori kihívás a decentralizált módon telepített terepi fogyasztók megbízható tápellátása. A COMPLETE line átfogó, IP67 védettségű megoldásokat kínál erre a feladatra.
Tudjon meg többet
Tápellátás és védelem a terepen
Biztonságos kommunikáció a terepen
A berendezések struktúrája és működése bizonyos körülmények között igényli a kapcsolószekrényen kívüli kommunikációt is. A COMPLETE line a legkülönbözőbb megoldásokat kínálja a terepi kommunikációhoz.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció a terepen

A terepi készülékek bekötésének hagyományos megoldásai a csatlakozódobozok vagy a vezérlőhöz vezető gerinckábellel ellátott szenzor/aktor kábelező dobozok. A terepi készülékek csatlakoztatása biztonságos módon valósítható meg a szenzor/aktor kábelezésen keresztül. Ennek során a jelkábeleket a megfelelő kapcsokkal vagy IO-kkal egyenként helyezik fel a kapcsolószekrényben. A passzív szenzor/aktor kábelező dobozok a terepi kábelezés feladatát programozási ráfordítás nélkül valósítják meg. Ez a megvalósítás technikai szempontból nagyon egyszerű és rugalmas. A szenzorok és aktorok növekvő számával, a növekvő kábelhosszakkal és az ezzel együtt járó szükséges jelillesztéssel a kézi kábelezés egyre inkább ráfordításigényessé, drágábbá és egyre kevésbé vonzóvá válik.

A decentralizált vezérlőelemek a terepen támogatják a szenzoroknak és aktoroknak a vezérlés szintjével való összekötését, pl. a PROFINET hálózatokra alapozva. A kereskedelemben elterjedt további hálózatokhoz is rendelkezésre állnak megoldások. Az IP67 védettségű Ethernet kábeleken keresztül csatlakoztatva a decentralizált Axioline E I/O-kat gyorsan, robusztusan és egyszerűen lehet a terepen alkalmazni. Ezek összegyűjtik a jeleket, és továbbítják a vezérlőhöz, beleértve a jelforrásokról szóló információkat is.

Az IO-Link technológia további lehetőségeket is rejt: a világszerte szabványosított I/O interfész gazdagítja a folyamat- és szervizadatok kommunikációját. Ez pl. az érzékelők szennyezettségi fokának felismerésével lehetővé teszi a tisztítás korai tervezését. Ezenkívül fennáll a távoli paraméterezés lehetősége is, például a beavatkozóknak a folyamatok módosításához való hozzáillesztése, vagy a tárolt paramétereknek a kicserélt IO-Link eszközökre való átvitele céljából.

A terepi kábelezésen keresztül a decentralizált IO-Link terepi készülékeket egyszerűen csatlakoztatni lehet a fölérendelt IO-Link masterhez. Az Axioline E IO-Link/analóg átalakítók ezenkívül lehetővé teszik az analóg szenzorok és aktorok csatlakoztatását az IO-Link box-hoz. Az IO-Link ezenkívül lehetőséget kínál aktív I/O box-ok csatlakoztatására is, amelyek további digitális jeleket képesek átvinni még akkor is, ha ezek nem IO-Link terepi készülékektől jönnek.

A speciális biztonsági I/O box-ok ezenkívül a funkcionális biztonságot is kínálják. Az Axioline E biztonsági I/O box-ok biztonsági be- és kimenetekkel vannak ellátva. A SafetyBridge technológia lehetővé teszi ezen dobozok PROFIsafe alkalmazásokba való bekötését.